Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Модульные источники/измерители (E5270B, E5260A, E5262A и E5263A)

Гибкие решения, обеспечивающие снижение стоимости параметрических измерений

Широкий выбор моделей и развитые измерительные возможности обеспечивают разнообразие решений для параметрических измерений и анализа. Модульная архитектура позволяет конфигурировать приборы под конкретные потребности заказчика сейчас и расширять их возможности в будущем, при изменении требований к испытаниям. Двухканальные приборы представляют собой экономичное решение для выполнения несложных измерений. Параметрический анализатор Keysight E5270A идеально подходит для прецизионного определения характеристик полупроводниковых устройств. Анализаторы серии E5260 (E5260A, E5262A и E5263A) предназначены для выполнения высокоскоростного тестирования компонентов в процессе производства. Повышение эффективности комплексных испытаний обеспечивается путем использования ряда инновационных решений, в том числе, расширенной памяти для программирования. Снижение стоимости тестирования достигается за счет чрезвычайно высокой скорости измерений, которая в несколько раз превышает скорость измерений аналогичных приборов, например, Keysight 4142B. Программное обеспечение Desktop EasyEXPERT версии 4.0 упрощает проведение тестирования, при этом пользователь имеет возможность создавать собственные программы испытаний.

  • Модульная конструкция позволяет конфигурировать анализатор под конкретные потребности заказчика сейчас и расширять его возможности в будущем
    Анализаторы E5260A и E5270A имеют гибкую модульную архитектуру с восемью гнездами для сменных модулей. Оба анализатора поддерживают два типа сменных модулей источников/измерителей: модуль источника/измерителя средней мощности (MPSMU) и модуль источника/измерителя большой мощности (HPSMU). [Внимание! Модули для этих приборов не являются взаимозаменяемыми!]. С анализатором E5270A, кроме того, могут использоваться модуль высокого разрешения (HRSMU) и модуль коммутатора и измерителя аттоамперных токов (ASU). Такая гибкость позволяет выбрать базовый блок и измерительные модули, которые соответствуют текущим потребностям тестирования, но при этом обеспечивают возможность модернизации в будущем.
  • Двухканальные приборы представляют собой экономичное решение для выполнения несложных измерений
    Для выполнения многих видов измерений (например, для определения параметров лазерных диодов или фотодиодов) требуется всего один или два модуля источников/измерителей. Анализаторы Keysight E5262A и E5263A обеспечивают оптимальное сочетание функциональных возможностей, достаточных для решения такого рода задач, с невысокой стоимостью. Так как оба модуля устанавливаются в один и тот же базовый блок, их синхронизация, в отличие от отдельных источников/измерителей, осуществляется автоматически.
  • Высокая скорость измерений
    Анализаторы E5260A, E5262A и E5263A обеспечивают высокую скорость измерений, которая в 2-3 раза превосходит скорость измерений при использовании анализатора Keysight 4142B. Полная совместимость по программным кодам с 4142B обеспечивает легкий переход на новую систему с расширенными возможностями с минимальной модификацией тестовых кодов. Анализатор E5270A имеет меньшую скорость измерений по сравнению с приборами серии E5260 и также обеспечивает совместимость по программным кодам с 4142B.
  • Непревзойденные измерительные возможности (E5270B)
    Анализатор E5270A обладает непревзойденными возможностями по измерению постоянного тока и напряжения. Модули MPSMU и HRSMU позволяют проводить измерение напряжения с разрешением от 0,5 мкВ, а также обеспечивают измерение напряжения в дополнительных диапазонах 0,5 В и 5 В, что повышает точность измерений при тестировании современных полупроводниковых компонентов. Модуль HRSMU обеспечивает измерение силы тока с разрешением 1 фА без использования внешних усилителей. Эта возможность позволяет решать разнообразные измерительные задачи при разработке как существующих, так и перспективных электронных устройств. Совместное использование модулей HRSMU и ASU дает возможность проводить измерение малых значений силы тока с разрешением от 0,1 фА (100 aA), а также осуществлять переключение между режимами измерения вольт-фарадных (CV) и вольт-амперных (IV) характеристик без изменения подключения соединительных кабелей.
  • Повышение эффективности испытаний за счет использования инновационных решений
    Для сокращения времени тестирования и выполнения параллельных измерений каждый модуль источника/измерителя оснащен собственным аналого-цифровым преобразователем. Увеличенный объем памяти для программирования дает возможность существенно ускорить процесс измерений, позволяя минимизировать количество команд, пересылаемых по шине GPIB. Благодаря удобному интерфейсу передней панели инженеры могут проводить точечные измерения и документировать результаты испытаний. Кроме того, с помощью того же интерфейса пользователь может получать другую интересующую его информацию, например, сообщения об ошибках в процессе наладки прибора при работе в режиме автоматического управления. Все приборы оснащены 25-контактным разъемом DIN, который поддерживает до 8 сигналов запуска или 16 каналов цифрового ввода/вывода, что идеально соответствует современным требованиям.

Сравнить все модульные источники/измерители (4)

Найти модульный источник/измеритель