Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N1090A DCA-M High Accuracy, Low Cost Solution for Optical Waveform Analysis

Vendido por:
Clientes da UE: não disponível devido à falta de conformidade com a diretiva EU RoHS 2011/65/EU

Configure

Principais Características e Funções
  • High sensitivity optical channel with noise < 1 uW
  • Optical reference receivers meet industry specifications for verifying compliance to several Industry standards
  • Powerful Flex-DCA interface for complete analysis of optical eye diagrams
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance of support, right from the start
    Lock in support & peak performance from the start
O que está incluso?
  • Choose from the following reference receiver options to best meet your measurement needs:
  • Option 140 – 1.244/1.25/1.229 Gb/s
  • Option 160 – 2.458/2.488/2.5 Gb/s
  • Option 180 – 3.072/3.125 Gb/s
  • Option 200 – 8.5/9.95/10.3/10.5/10.66/10.71/11.1/11.3 Gb/s
  • Option 204 – 8.5/9.95/10.3/10.5 Gb/s

Software para este produto

 Opções de softwares 86100D
Opções de softwares 86100D
Melhore a usabilidade do seu mainframe com opções de softwares
  • Obtenha jitter, diagrama de olho, e análise de forma de onda avançada
  • O InfiniiSim permite não incorporação/incorporação de elementos, cabos, pontas de prova e outros elementos do circuito
 Aplicações de conformidade 86100D
Aplicações de conformidade 86100D
Teste para as especificações exatas de cada padrão de tecnologia
  • Verificado por especialistas da Keysight que frequentam vários conselhos de tecnologia
  • Os testes incluem OIF CEI 3.1, IEEE 802.3 (Ethernet), SFF-8431 (SFP+) e mais
  • Suporta aplicações definidas pelo usuário

Frequentemente comprados juntos

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.