Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N5191A Gerador de Sinais Ágil UXG da Série X, Versão Modificada

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 8 Semanas

Configure

Principais Características e Funções
  • Aproxime-se da realidade: simule ambientes com sinais cada vez mais complexos para testes de radares, guerra eletrônica (EW) e antenas
  • Teste mais cedo e aumente a confiança nos sistemas EW simulando sinais quando você precisa deles: o UXG é um simulador de ameaças escalável
  • Use palavras descritoras de pulsos (PDW) para gerar trens de pulsos longos e controlar características dos pulsos individualmente
  • Caracterize antenas em uma ampla faixa de frequência com sintonia rápida de frequência
  • Alto desempenho sem exigir uma licença de exportação
  • KeysightCare Logo - PPX
O que está incluso?
  • 10 kHz de resolução de frequência
  • Velocidade de comutação de 100 us até 31,6 GHz; 500 us até 40 GHz
  • Faixa de amplitude de +10 a -10 dBm
  • Ruído de fase padrão de -117 dBc/Hz (típico) com 20 kHz de offset para uma frequência portadora de 10 GHz
  • Adaptador de conector de 3,5 mm (f) para 3,5 mm (f) (somente modelos de 20 GHz)
  • Adaptadores de conectores de 2,4 mm (F) para 2,4 mm (F) e 2,4 mm (F) para 2,9 mm (f) (somente modelos de 40 GHz)
  • Cabo de alimentação adaptado conforme o país
  • Documentação (CD-ROM)
  • Assistência presencial de inicialização por um dia

Configurações padrão

N5191A UXG, Base Performance, Fast-Switching LO, 20 GHz

  • Basic LO hardware configuration
  • Ideal for applications requiring a fast frequency-switching LO
  • -117 dBc/Hz phase noise at 20 kHz offset on a 10 GHz carrier signal
  • Easily configured with additional features and capabilities

Esta Configuração Inclui:
1 N5191A UXG Agile Signal Generator, modified version
Standard 10 kHz resolution
Standard -10 to +10 dBm amplitude range
Standard adapter, 3.5mm F to 3.5mm F
Download the product manual from the Keysight website
Return to Keysight Warranty - 1 year
Start up assistance hours, included 
1 N5191A-52E Frequency range, 10 MHz to 20 GHz 
1 N5191A-CC1 100-pin I/O interface (for binary input) 

N5191A UXG, Fast-Switching LO, Enhanced Capabilities, 20 GHz

  • Enhanced capabilities for versatile LO applications
  • Fast switching speed to 6.89 GHz
  • Easily configured with additional features and capabilities

Esta Configuração Inclui:
1 N5191A UXG Agile Signal Generator, modified version
Standard -10 to +10 dBm amplitude range
Standard adapter, 3.5mm F to 3.5mm F
Download the product manual from the Keysight website
Return to Keysight Warranty - 1 year
Start up assistance hours, included 
1 N5191A-52E Frequency range, 10 MHz to 20 GHz 
1 N5191A-FR1 0.001 Hz frequency resolution 
1 N5191A-SS3 180ns PDW update rate (normal/list mode) 370ns latency (fast CW mode) to 6.89GHz 
1 N5191A-CC1 100-pin I/O interface (for binary input) 

N5191A UXG, Threat Simulator, 40 GHz

  • Enhanced capabilities for realistic threat simulation
  • Ultra-wide chirps – up to 2.2 GHz
  • Works directly with Pulse Descriptor Words either in List mode or in Agile Controller mode
  • Easily configured with additional features and capabilities

Esta Configuração Inclui:
1 N5191A UXG Agile Signal Generator, modified version
Standard adapter set, 2.4mm F-F and 2.4mm F - 2.9mm F
CD-ROM containing the English documentation set
Return to Keysight Warranty - 1 year
Start up assistance hours, included 
1 N5191A-54E Frequency range, 10 MHz to 40 GHz 
1 N5191A-FR1 0.001 Hz frequency resolution 
1 N5191A-UT1 AM, FM, phase modulation, LF output, and narrowband chirp license 
1 N5191A-WC2 Wideband chirp 
1 N5191A-PM2 Pulse Modulation 
1 N5191A-SS3 180ns PDW update rate (normal/list mode) 370ns latency (fast CW mode) to 6.89GHz 
1 N5191A-AT2 Add mechanical + solid state attenuator assembly 
1 N5191A-CC1 100-pin I/O interface (for binary input) 

N5191A UXG, Multi-Channel Antenna Calibration (MAC), Fast Switching LO, 40 GHz

  • Provide the MAC downconverters with a fast-switching local oscillator
  • -117 dBc/Hz phase noise at 20 kHz offset on a 10 GHz carrier signal
  • Ensures phase coherence to each downconverter channel

Esta Configuração Inclui:
1 N5191A UXG Agile Signal Generator, modified version
Standard 10 kHz resolution
Standard -10 to +10 dBm amplitude range
Standard adapter set, 2.4mm F-F and 2.4mm F - 2.9mm F
Download the product manual from the Keysight website
Return to Keysight Warranty - 1 year
Start up assistance hours, included 
1 N5191A-54E Frequency range, 10 MHz to 40 GHz 
1 N5191A-UT1 AM, FM, phase modulation, LF output, and narrowband chirp license 
1 N5191A-PM2 Pulse Modulation 
1 N5191A-SS3 180ns PDW update rate (normal/list mode) 370ns latency (fast CW mode) to 6.89GHz 
1 N5191A-CC2 50-pin I/O interface (for BCD input) 

Software para este produto

 Software de Produtividade
Software de Produtividade
  • Conecte-se e controle instrumentos com software fácil de usar
  • Sequenciamento e controle de um ou vários instrumentos
  • Licença de instalação, transporte e gerenciamento
  • Capacidade de calibração e ajuste 

Frequentemente comprados juntos

 Produtos de alto desempenho utilizados com o UXG
Produtos de alto desempenho utilizados com o UXG
Obtenha o máximo valor do seu UXG
  • Excelência incomparável em análise de rede
  • Capacidades inovadoras em osciloscópios
  • O mais alto nível de desempenho na análise de sinais
 Signal Generator Millimeter-Wave Accessories
Signal Generator Millimeter-Wave Accessories
  • Extend signal generator frequency coverage
  • 50 to 1.1 THz
  • Direct RF drive, direct frequency control & display, and input power protection
 Acessórios de teste de RF e micro-ondas
Acessórios de teste de RF e micro-ondas
  • Interruptores, misturadores, amplificadores, atenuadores, adaptadores e mais
  • Resultados com repetibilidade e precisão garantidas
  • Qualidade e confiabilidade incomparável

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.