Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E5071C Analisador de Redes da Série ENA

Vendido por:
Produto será descontinuado: 31 May 2021

Configure

Produtos substitutos

Principais Características e Funções
  • 9 kHz a 4,5/6,5/8,5/14/20 GHz
  • Conjunto de teste para parâmetros S com 2 ou 4 portas, 50 ohms
  • Melhore a precisão, a produtividade e as margens com ampla faixa dinâmica de 130 dB, velocidade de medição rápida de 8 ms e temperatura com excelente estabilidade de 0,005 dB/°C
  • Confie nos seus projetos com caracterização completa de interconexões seriais de alta velocidade com opção de análise aprimorada no domínio do tempo
  • Proteja seu investimento com capacidade de upgrade para todas as opções
  • KeysightCare Logo - PPX
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
O que está incluso?
  • Analisador de sinais da Série ENA E5071C
  • Guia de instalação
  • CD-ROM com bibliotecas de E/S
  • Cabo de alimentação
  • Certificado de calibração

Software para este produto

E5071C-TDR Enhanced Time Domain Analysis
E5071C-TDR Enhanced Time Domain Analysis
  • Real time measurements simultaneously in time domain (TDR/TDT) and frequency domain (S-parameters)
  • Eye diagram tests without external bit pattern generator
  • Stressed eye diagram analysis
  • Impedance analysis
  • ESD Robustness
E5071C-008 Frequency Offset Mode
E5071C-008 Frequency Offset Mode
  • Transmission response measurement of devices such as mixers and converters
  • Frequency-offset sweep
  • Scalar Mixer Calibration (SMC) for accurate conversion loss/gain measurements
  • Vector Mixer Calibration (VMC) for phase and group delay measurements
E5071C-010 Time Domain Analysis
E5071C-010 Time Domain Analysis
  • Fully error-corrected time domain reflection or transmission response
  • Up to 20,001 point measurement with low-pass or band-pass mode selection
  • Gating available to remove unwanted responses

Frequentemente comprados juntos

 RF Calibration Kits with Maximum Frequency up to 13.5 GHz (ECal)
RF Calibration Kits with Maximum Frequency up to 13.5 GHz (ECal)
  • Calibration components designed for precision calibration of 13.5 GHz and lower frequency VNA product families
  • Includes mechanical and electronic calibration kits
 Mechanical and Electronic Calibration Kits
Mechanical and Electronic Calibration Kits
  • Connector-specific calibration standards that measure the known devices of the system
  • Simple one-connection operation
  • Excellent accuracy without sacrificing time to calibrate
 Sensores de potência USB
Sensores de potência USB
  • Sensores potência USB de ampla faixa dinâmica U2040 da série X
  • Sensores de potência média e de pico USB U2020 da série X
  • Sensores de potência termopar USB U8480 da série X
  • Sensores de potência média USB da série U2000

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.