Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E8257D Gerador de Sinais Analógicos PSG, 100 kHz a 67 GHz

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 8 Semanas

Configure

Principais Características e Funções
  • Satisfaça as demandas mais exigentes com frequência e precisão de qualidade metrológica, com excelentes características de distorção e espúrias
  • Teste dispositivos de alta potência e supere perdas no sistema de teste com 1 W de potência de saída
  • Atenda requisitos de teste de radares Doppler, ADC e bloqueio de receptores com o baixíssimo ruído de fase do PSG
  • Caracterize dispositivos e circuitos adicionando modulação AM, FM, PM e de pulso aos sinais
  • Sistemas de teste até 1,1 THz com módulos expansores de frequência
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start
O que está incluso?
  • Potência de saída padrão
  • Pureza espectral padrão
  • Geração de sinais CW
  • Faixa de amplitude de +15 a -20 dBm
  • Adaptador de conector de 3,5 mm (f) para 3,5 mm (f) (somente modelos de 20 GHz)
  • Adaptadores de conectores de 2,4 mm (f) para 2,4 mm (f) e 2,4 mm (f) para 2,9 mm (f) (somente modelos de 31,8, 40 e 50 GHz)
  • Adaptadores de conectores de 1,85 mm (f) para 1,85 mm (f) e 2,4 mm (f) para 2,9 mm (f) (somente modelos de 67 GHz)
  • Cabo de alimentação conforme o país
  • CD-ROM de documentação

Configurações padrão

PSG, Analog, Actuação Base, 20 GHz

  • Configuração de hardware básico
  • Ideal para medições de substituição LO
  • -110 DBc / Hz ruído de fase a 20 kHz compensado em um sinal de portadora 10 GHz
  • Facilmente configurado com características e capacidades adicionais

Esta Configuração Inclui:
1 E8257D PSG analog signal generator
Standard connector, 3.5 mm
Standard front and rear panel connector configuration
Download the product manual from the Keysight website
Standard adapter 3.5mm F to 3.5mm F
Return to Keysight Warranty - 1 year 
1 E8257D-513 Frequency range from 250 kHz to 13 GHz 
1 E8257D-1E1 Step attenuator 

PSG, Alta Potência de Saída Analógica, Medição da Sensibilidade de Receptores, 20 GHz

  • Configuração popular de hardware
  • Ideal para medir substituição de oscilador local (LO) e a sensibilidade de componentes e receptores
  • -110 dBc/Hz de ruído de fase com 20 kHz de offset em uma portadora de 10 GHz
  • Facilmente configurado com recursos e funções adicionais

Esta Configuração Inclui:
1 E8257D PSG analog signal generator
Standard connector, 3.5 mm
Standard front and rear panel connector configuration
CD-ROM containing the English documentation set
Standard adapter 3.5mm F to 3.5mm F
Return to Keysight Warranty - 1 year 
1 E8257D-520 Frequency range from 250 kHz to 20 GHz 
1 E8257D-1EU High output power 
1 E8257D-1E1 Step attenuator 

PSG, Alta Potência de Saída Analógica, Medição da Sensibilidade de Receptores, 44 GHz

  • Configuração de hardware de alta performance
  • Ideal para testar a sensibilidade de componentes e receptores e medir modulação analógica
  • -110 dBc/Hz de ruído de fase com 10 kHz de offset em uma portadora de 10 GHz
  • Facilmente configurado com recursos e funções adicionais

Esta Configuração Inclui:
1 E8257D PSG analog signal generator
Standard connector, 2.4 mm
Standard front and rear panel connector configuration
CD-ROM containing the English documentation set
Standard adapter set, 2.4mm F-F and 2.4mm F - 2.9mm F
Return to Keysight Warranty - 1 year 
1 E8257D-540 Frequency range from 250 kHz to 40 GHz 
1 E8257D-1EU High output power 
1 E8257D-1E1 Step attenuator 
1 E8257D-UNX Ultra-low phase noise 
1 E8257D-UNT AM, FM, phase modulation, and LF output 
1 E8257D-UNW Narrow pulse modulation 

PSG, Alta Potência de Saída Analógica, Medição da Sensibilidade de Receptores, 67 GHz

  • Configuração de hardware de alta performance e alta frequência
  • Ideal para testar a sensibilidade de componentes e receptores e medir modulação analógica
  • -120 dBc/Hz de ruído de fase com 10 kHz de offset em uma portadora de 10 GHz
  • Facilmente configurado com recursos e funções adicionais

Esta Configuração Inclui:
1 E8257D PSG analog signal generator
Standard connector, 1.85 mm
Standard front and rear panel connector configuration
CD-ROM containing the English documentation set
Standard adapter set, 1.85mm F-F and 2.4mm F - 2.9mm F
Return to Keysight Warranty - 1 year 
1 E8257D-567 Frequency range from 250 kHz to 67 GHz 
1 E8257D-1EU High output power 
1 E8257D-1E1 Step attenuator 
1 E8257D-UNY Enhanced ultra low phase noise 
1 E8257D-UNT AM, FM, phase modulation, and LF output 
1 E8257D-UNW Narrow pulse modulation 

Software para este produto

 Software de Produtividade
Software de Produtividade
  • Conecte-se e controle instrumentos com software fácil de usar
  • Sequenciamento e controle de um ou vários instrumentos
  • Licença de instalação, transporte e gerenciamento
  • Capacidade de calibração e ajuste 

Frequentemente comprados juntos

N9030A Analisador de Sinais PXA, 3 Hz a 50 GHz
N9030A Analisador de Sinais PXA, 3 Hz a 50 GHz
  • Impulsione sua evolução nas aplicações exigentes da indústria aeroespacial, de defesa e de comunicações comerciais com 160 MHz de largura de banda de análise e desempenho líder da indústria
  • Estenda a frequência até 110 GHz com misturadores inteligentes da Keysight; até THz com outros
  • Capture sinais transientes ou intermitentes com análise de espectros em tempo real
  • Simplifique testes específicos com aplicativos da Série X: ruído de fase, figura de ruído, LTE-Advanced, WLAN e mais
  • Solucione problemas mais complexos com o software VSA 89600
 Signal Generator Millimeter-Wave Accessories
Signal Generator Millimeter-Wave Accessories
  • Extend signal generator frequency coverage
  • 50 to 1.1 THz
  • Direct RF drive, direct frequency control & display, and input power protection
 Outros produtos utilizados com o PSG
Outros produtos utilizados com o PSG
Obtenha o máximo valor do seu PSG
  • Meça com precisão as potências de RF e os sinais de micro-ondas
  • Opere vários geradores de sinais em uma fase bloqueada e o modo coerente
  • Simplifique as configurações de teste e obtenha os melhores resultados de medição com acessórios de testes de RF e micro-ondas

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.