Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E5080A Analisador de Redes da Série ENA

Vendido por:
Produto será descontinuado: 31 May 2021

Configure

Produtos substitutos

Principais Características e Funções
  • 9 kHz a 4,5/6,5/9 GHz
  • 2 ou 4 portas, 50 ohms
  • Obtenha resultados melhores em menos tempo com o melhor analisador de redes da categoria
  • Melhore a precisão, a produtividade e asmargens com ampla faixa dinâmica de 152 dB, velocidade de medição rápida de 3 ms e baixo ruído de traço de 0,0005 dBrms
  • Projete estações de teste confiáveis ​​com estabilidade de temperatura excelente de 0,005 dB/°C
  • Agilize o fluxo de medição com interface de toque intuitiva em uma tela grande
  • Reduza o tempo de configuração dos testes com capacidade de medição de até 40 portas
  • KeysightCare Logo - PPX
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
O que está incluso?
  • Analisador de Redes da Série ENA E5080A
  • Guia de instalação
  • CD ROM com bibliotecas E/S
  • Cabo de alimentação
  • Certificado de calibração

Software para este produto

 Network Analyzer Software
Network Analyzer Software
  • PNA Network analyzer software tools for investigating, characterizing & troubleshooting designs
  • Amplifier, filter, mixer, material, high-speed serial interconnect analysis capabilities and more
  • For Keysight PNA, ENA and USB network analyzers
S96007A Automatic Fixture Removal
S96007A Automatic Fixture Removal
  • Easiest way to remove fixture effects from non-coaxial device measurements
  • Extract fixture S-parameters from 2x thru or one-port measurements
  • Step-by-step wizard to characterize your fixture and remove it from your measurements
S96007B Automatic Fixture Removal
S96007B Automatic Fixture Removal
  • Easiest way to remove fixture effects from non-coaxial device measurements
  • Extract fixture S-parameters from 2x thru or one-port measurements
  • Step-by-step wizard to characterize your fixture and remove it from your measurements
S96552B Multiport Calibration Assistant
S96552B Multiport Calibration Assistant
  • Facilitates the calibration of massive multiport VNA by using electronic calibration units (ECAL).
  • Perform multiport calibration with a simple procedure
  • Perform operations on a local or remote VNA

Frequentemente comprados juntos

 Network Analyzer Accessories
Network Analyzer Accessories
  • Calibration kits
  • Verification kits
  • Multiport test sets
  • Probes and cables
  • And more
     
 Mechanical and Electronic Calibration Kits
Mechanical and Electronic Calibration Kits
  • Connector-specific calibration standards that measure the known devices of the system
  • Simple one-connection operation
  • Excellent accuracy without sacrificing time to calibrate
 Sensores de potência USB
Sensores de potência USB
  • Sensores potência USB de ampla faixa dinâmica U2040 da série X
  • Sensores de potência média e de pico USB U2020 da série X
  • Sensores de potência termopar USB U8480 da série X
  • Sensores de potência média USB da série U2000

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.