Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N5193A Gerador de Sinais Ágil da Série X UXG, 10 MHz a 40 GHz

Vendido por:

Configure

Opções e Atualizações

Opções

Para mais detalhes: Veja o guia de configuração

Frequency Range
N5193A-520
N5193A-540
Connector Configuration
N5193A-1EM
Connector Type
N5193A-1ED
Frequency Resolution
N5193A-FR1
Analog Modulation
N5193A-UNT
N5193A-WC1
Pulse Modulation
N5193A-PM1
Switching Speed
N5193A-SS1
N5193A-SS4
Spectral Purity
N5193A-EP1
Power
N5193A-AT2
Auxiliary Control Interface
N5193A-CC1
N5193A-CC2
N5193A-CC3
Calibration Documentation
N5193A-1A7
N5193A-A6J
N5193A-UK6
Accessories
N5193A-AXT Hard transit case
N5193A-SSD
1CM104A Rack mount flange kit 132.6mm H (3U) - two flange brackets- Palette 2015
1CN107A Handle kit 132.6mm H (3U) - two front handles- Palette 2015
1CP108A Rack mount flange and handle kit 132.6mm H (3U) - two brackets and front handles- Palette 2015
1CN007A
1CP008A
34192A
1CC131A LVDS cable, 1.5m length
1CC132A BCD cable, 1.5m length
1CC133A 10 Gigabit fiber optic cable, 2m length, and two SFP+ transceivers
Signal Creation Software
N7660B

Garantia, Calibração e Serviços

Para mais detalhes: Veja o guia de configuração

Return to service center warranty and service plan
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-7C Extended Warranty - Return to Keysight - 7 years
R-51B-001-10C Extended Warranty - Return to Keysight - 10 years
Calibration service plan
R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-7 Calibration Plan - Return to Keysight - 7 years
R-50C-011-10 Calibration Plan - Return to Keysight - 10 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years

Atualizações Pós-Compra

Para mais detalhes: Veja o guia de atualização

N5193AU Upgrades for UXG Agile Signal Generator - N5193A
Frequency Resolution
N5193AU-FR1
Analog Modulation
N5193AU-UNT
N5193AU-WC1
Pulse Modulation
N5193AU-PM1
N5193AU-EP1 Enhanced phase noise
Switching Speed
N5193AU-SS1
N5193AU-SS4
N5193AU-1S4 Upgrade std speed to SS4, 540 units with prefix less than 5646, hardware + license
N5193AU-2S4 Upgrade SS1 to SS4, 540 units with prefix at or greater than 5646, or any 520 unit, license only
N5193AU-3S4 Upgrade SS1 to SS4, 540 units with prefix less than 5646, hardware + license
N5193AU-4S4 Upgrade SS2 to SS4, 540 units with prefix less than 5646, hardware + license
Power and Attenuation
N5193AU-AT2
N5193AU-R2C Revision to current, core instrument firmware enhancements license
Auxiliary Control Interface
N5193AU-CC1
N5193AU-CC2
N5193AU-CC3
Accessories
N5193AU-SSD

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.