Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

M9290A Analisador de sinal PXIe CXA-m, 10 Hz a 26,5 GHz

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 6 Semanas

Configure

Principais Características e Funções
  • Implante uma pegada menor de microondas, sem trade-off na precisão: Conte com desempenho totalmente especificado de até 26,5 GHz em 4 slots
  • Otimize o equilíbrio entre velocidade, sensibilidade e precisão escolhendo operar nos modos de varredura ou FFT
  • Meça a resposta de estímulo rápido calibrado com gerador de tracking full-band
  • Suavize a transição entre a P&D, fabricação e manutenção: CXA-m é um código compatível com bancada de analisadores de sinais da série X e analisadores de espectro ESA
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start
O que está incluso?
  • Aplicação de medição com analisadores de espectro
  • IO Libraries Suite
  • Referência de freqüência
  • Atenuador mecânico
  • Largura de banda de análise de 10 MHz
  • Guia do usuário
  • Garantia de 3 anos de retorno a Keysight

Configurações padrão

PXIe CXA-m, Precision Amplitude Accuracy, 3 GHz, 10 MHz Bandwidth

  • Most popular base configuration
  • Starting price point for a modular X-Series signal analyzer
  • Ideal for in-channel testing
  • 10 MHz analysis bandwidth
  • Precision Amplitude Accuracy
  • Easily configured with additional features, capabilities, and parametric test applications

Esta Configuração Inclui:
1 M9290A CXA-m PXIe signal analyzer
Enhanced phase noise
Return to Keysight Warranty - 1 year 
1 M9290A-F03 Frequency range, 10 Hz to 3.0 GHz 
1 M9290A-PAA Precision amplitude accuracy 

PXIe CXA-m, Precision Amplitude Accuracy, 26.5 GHz, 10 MHz Bandwidth

  • Enhanced sensitivity up to 26.5 GHz
  • Ideal for in-channel and harmonic testing, and spurious measurements
  • 10 MHz analysis bandwidth
  • Precision amplitude accuracy
  • Easily configured with additional features, capabilities, and parametric test applications

Esta Configuração Inclui:
1 M9290A CXA-m PXIe signal analyzer
Enhanced phase noise
Return to Keysight Warranty - 1 year 
1 M9290A-F26 Frequency range, 10 Hz to 26.5 GHz 
1 M9290A-P26 Preamplifier, 26.5 GHz 
1 M9290A-PAA Precision amplitude accuracy 

PXIe CXA-m, Analog Demod/Phase Noise/Noise Figure, 7.5 GHz 10 MHz Bandwidth

  • Powerful modular X-Series signal analysis tool
  • General purpose applications including analog demodulation, phase noise and noise figure
  • 10 MHz analysis bandwidth
  • 10 Hz to 7.5 GHz frequency range
  • Easily configured with additional features, capabilities and applications

Esta Configuração Inclui:
1 M9290A CXA-m PXIe signal analyzer
Enhanced phase noise
Return to Keysight Warranty - 1 year 
1 M9290A-F07 Frequency range, 10 Hz to 7.5 GHz 
1 M9290A-P03 Preamplifier, 3 GHz 

Software para este produto

 Aplicações de medição da série X
Aplicações de medição da série X
  • Mais de 25 aplicações para analisadores de sinais da série X
  • Celular, conectividade de wireless, vídeo digital e proposta geral
  • um botão de medição
  • Disponível teste gratuito
 Software VSA 89600
Software VSA 89600
  • Comprehensive demodulation & vector signal analysis
  • Decode & verify MAC, RLC & RRC-layer messages across multiple radio frames
  • Cellular, wireless connectivity, aerospace, defense, general-purpose
 Software de Produtividade
Software de Produtividade
  • Conecte-se e controle instrumentos com software fácil de usar
  • Sequenciamento e controle de um ou vários instrumentos
  • Licença de instalação, transporte e gerenciamento
  • Capacidade de calibração e ajuste 

Frequentemente comprados juntos

M9036A PXIe Embedded Controller
M9036A PXIe Embedded Controller
  • Intel i5-520E 2.4 GHz processor
  • 160 GB solid state drive
  • 4 GB with up to 8 GB RAM Memory
 Produtos PXI
Produtos PXI
  • Leve o primeiro e mais rápido insight de medição baseada em PXI com a ciência de medição mais precisa da indústria
  • Enfrente seus desafios mais difíceis de teste e medição digital, RF e Micro-ondas

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.