Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

DSOS8GBW Infiniium S-Series High-Definition Oscilloscope Upgrade to 8 GHz Bandwidth

Vendido por:

Configure

Principais Características e Funções
  • Option 060 to upgrade 6 GHz to 8 GHz
  • Option 040 to upgrade 4 GHz to 8 GHz
  • Option 025 to upgrade 2.5 GHz to 8 GHz
  • Option 020 to upgrade 2 GHz to 8 GHz
  • Option 010 to upgrade 1 GHz to 8 GHz
  • Option 005 to upgrade 500 MHz to 8 GHz

Software para este produto

 Aplicações de protocolo da série S
Aplicações de protocolo da série S
Simplifique a depuração do seu projeto
  • Mais de 19 decodificadores de protocolos estão disponíveis
  • Converte as aquisições de camadas físicas DSO ou MSO em pacotes para protocolos específicos
  • Move-se rapidamente entre a camada de informações físicas e protocolos usando o marcador de rastreamento relacionado ao tempo
 Aplicações de conformidade para a série S
Aplicações de conformidade para a série S
Tenha uma especialidade técnica e profunda
  • Teste para obter as especificações exatas de cada tecnologia padrão
  • Os especialistas da Keysight participam de vários conselhos e comitês de tecnologia
 Aplicações para análises da série S
Aplicações para análises da série S
Tenha insights sobre as causas de instabilidade de sinal
  • Capacidade off-line completa permite que você teste simulação através de depuração de silício
  • Aplicação de potência para fornecer um conjunto completo de medições de potência que rodam diretamente no seu osciloscópio
  • Abra os olhos com equalização

Frequentemente comprados juntos

 Pontas de prova compatíveis com a série S
Pontas de prova compatíveis com a série S
Melhore a segurança da medição com pontas de prova adequadas
  • Suporta mais de 100 tensões e pontas de prova atuais
  • PrecisionProbe para a mais exata correção AC do tipo de ponta
  • Soluções extremas de sondagem disponíveis: temperaturas extremas, de alta sensibilidade atual, integridade potência

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.