Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

MSOS254A Osciloscópio de Alta Definição: 2,5 GHz, 4 canais analógicos + 16 digitais

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 5 Semanas

Configure

Principais Características e Funções
  • 2,5 GHz de largura de banda (opção de upgrade)
  • 4 canais analógicos e 16 canais digitais
  • Capture um traço maior do sinal com 20 GSa/s de taxa de amostragem máxima e 50 Mpts/canal de memória padrão
  • Obtenha sinais com integridade superior com ENOB de 7,4 bits e conversor analógico-digital de 10 bits (ADC)
  • Aumente a usabilidade com a tela de toque capacitiva de 15 polegadas com suporte para múltiplos toques e a unidade de estado sólido padrão para inicialização rápida e alta confiabilidade
  • Acesse uma ampla gama de aplicativos de software para protocolos, conformidade e análises
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance of support, right from the start
    Lock in support & peak performance from the start
O que está incluso?
  • Quatro pontas de prova passivas de 500 MHz N2873A
  • Bolsa para acessórios
  • Suíte de bibliotecas E/S da Keysight
  • Cabo de alimentação localizado e tampa do painel frontal
  • Cabo de calibração BNC de 8 GHz
  • Teclado e mouse
  • Guia do usuário e guia de programação integrados no osciloscópio
  • Guia de serviços disponível em Keysight.com
  • Ponta de prova lógica com cabo chicote para 16 canais, cabo MSO e acessório para calibração de MSO

Software para este produto

 Aplicações de protocolo da série S
Aplicações de protocolo da série S
Simplifique a depuração do seu projeto
  • Mais de 19 decodificadores de protocolos estão disponíveis
  • Converte as aquisições de camadas físicas DSO ou MSO em pacotes para protocolos específicos
  • Move-se rapidamente entre a camada de informações físicas e protocolos usando o marcador de rastreamento relacionado ao tempo
 Aplicações de conformidade para a série S
Aplicações de conformidade para a série S
Tenha uma especialidade técnica e profunda
  • Teste para obter as especificações exatas de cada tecnologia padrão
  • Os especialistas da Keysight participam de vários conselhos e comitês de tecnologia
 Aplicações para análises da série S
Aplicações para análises da série S
Tenha insights sobre as causas de instabilidade de sinal
  • Capacidade off-line completa permite que você teste simulação através de depuração de silício
  • Aplicação de potência para fornecer um conjunto completo de medições de potência que rodam diretamente no seu osciloscópio
  • Abra os olhos com equalização

Frequentemente comprados juntos

 Pontas de prova compatíveis com a série S
Pontas de prova compatíveis com a série S
Melhore a segurança da medição com pontas de prova adequadas
  • Suporta mais de 100 tensões e pontas de prova atuais
  • PrecisionProbe para a mais exata correção AC do tipo de ponta
  • Soluções extremas de sondagem disponíveis: temperaturas extremas, de alta sensibilidade atual, integridade potência
 Acessórios para osciloscópios
Acessórios para osciloscópios
  • Acessórios para o seu osciloscópio
  • Cases de transporte, kits para montagem de racks e mais

Prêmios da Indústria

  • Finalista no Designcon Best em projetos e testes
    Finalista no Designcon Best em projetos e testes
  • Finalista do prêmio ECN Impact
    Finalista do prêmio ECN Impact

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.