Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N1055A 35/50 GHz 2/4 Port TDR/TDT Remote Sampling Head for the 86100D DCA-X

Vendido por:

Configure

Principais Características e Funções
  • Bandwidth options: 35 or 50 GHz (upgradable)
  • Edge speed (10-90%, typical): 18 ps (35 GHz) or 7 ps (50 GHz)
  • Channel options: 2 or 4 per module (upgradable) with independent skew control and up to 16 channels per 86100D mainframe
  • Ultra-thin remote head: 1.6 m phase-stable cable, 2.92 mm (35 GHz) or 1.85 mm (50 GHz) connectors, and integrated 67 GHz diode limiters for ESD/EOS protection
  • TDR fixture de-embedding removes effects of fixtures, cables or probes connected between remote heads and DUT
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance of support, right from the start
    Lock in support & peak performance from the start
O que está incluso?
  • N1027A-1CL cable management clips (6 at yellow, pink, blue, green)
  • N1027A-2CL 2 remote head clips
  • 8710-1765 torque wrench 8 lb-in, 5/16 in
  • 85138-60002 1.85 mm load, male for each 50 GHz channel with female connector
  • 85138-60001 1.85 mm load, female for each 50 GHz channel with male connector
  • 00902-60003 3.5 mm load, male for each 35 GHz channel with female connector
  • 00902-60004 3.5 mm load, female for each 35 GHz channel with male connector

Software para este produto

 Opções de softwares 86100D
Opções de softwares 86100D
Melhore a usabilidade do seu mainframe com opções de softwares
  • Obtenha jitter, diagrama de olho, e análise de forma de onda avançada
  • O InfiniiSim permite não incorporação/incorporação de elementos, cabos, pontas de prova e outros elementos do circuito
 Aplicações de conformidade 86100D
Aplicações de conformidade 86100D
Teste para as especificações exatas de cada padrão de tecnologia
  • Verificado por especialistas da Keysight que frequentam vários conselhos de tecnologia
  • Os testes incluem OIF CEI 3.1, IEEE 802.3 (Ethernet), SFF-8431 (SFP+) e mais
  • Suporta aplicações definidas pelo usuário

Frequentemente comprados juntos

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.