Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E5063A Analisador de Redes da Série ENA

Vendido por:

Configure

Principais Características e Funções
  • Conjunto de teste para parâmetros S com 2 portas, 50 ohms
  • Selecione a opção de frequência que melhor se adapte às suas necessidades de teste e orçamento e faça upgrades a qualquer momento
  • Aumente a eficiência e a produtividade com um sistema de medição consistente do padrão da indústria da Série ENA
  • Melhore sua capacidade de teste de produção de PCB com a opção 011
  • Operação mais fácil com suporte para 6 idiomas via teclado virtual e manual de ajuda integrado em inglês/chinês simplificado
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
O que está incluso?
  • Analisador de Redes da Série ENA E5063A
  • Guia de instalação
  • CD ROM com bibliotecas E/S
  • Cabo de alimentação
  • Certificado de calibração
Como Comprar

Esse produto é vendido prioritariamente pelos Parceiros Autorizados de Vendas da Keysight.

Software para este produto

E5063A-006 Wireless Power Transfer Analysis
E5063A-006 Wireless Power Transfer Analysis
  • Wireless power transfer efficiency measurements between coils or resonators
  • 2D/3D analysis to visualize dependency of load impedance
  • Affordable solution for wireless power transfer analysis
E5063A-010 Time Domain Analysis
E5063A-010 Time Domain Analysis
  • Reflection and transmission responses in the time domain
  • Up to 1,601 point measurement with low-pass and band-pass modes
E5063A-011 Time Domain Analysis/Test Wizard
E5063A-011 Time Domain Analysis/Test Wizard
  • E5063A PCB Analyzer (E5063A + Option 011)
  • Impedance (TDR) and return loss (S-parameter) measurements
  • More Accuracy and R&R
  • More Languages Supported
  • More ESD Robustness

Frequentemente comprados juntos

 RF Calibration Kits with Maximum Frequency up to 13.5 GHz (ECal)
RF Calibration Kits with Maximum Frequency up to 13.5 GHz (ECal)
  • Calibration components designed for precision calibration of 13.5 GHz and lower frequency VNA product families
  • Includes mechanical and electronic calibration kits
 USB Switches
USB Switches
  • USB switches
  • SPDT & SP6T
  • DC up to 26.5 GHz
     
N1500A Materials Measurement Suite
N1500A Materials Measurement Suite
  • Software automates complex permittivity and permeability measurements
  • Flexible option configuration
  • One simple installation program and integrated method option loader switches seamlessly between the different measurement methods

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.