Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N5183B Gerador de Sinais Analógicos de Micro-ondas da Série X MXG, 9 kHz a 40 GHz

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 8 Semanas

Configure

Opções e Atualizações

Opções

Para mais detalhes: Veja o guia de configuração

Frequency Range
N5183B-513
N5183B-520
N5183B-532
N5183B-540
General Performance Features
N5183B-UW2
N5183B-UNZ
N5183B-UNW
N5183B-UNT
N5183B-320
N5183B-303
N5183B-1ER Flexible reference input (1-50 MHz)
N5183B-UZ2
N5183B-1EA
N5183B-1E1
N5183B-006
N5183B-UNY
Connector Type
N5183B-1ED
Connector Configuration
N5183B-1EM Move all connectors to rear panel
Calibration Documentation
N5183B-UK6 Commercial calibration certificate with test data
N5183B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N5183B-AMG
Accessories
N5183B-AXT Hard transit case
1CM110A Rack mount flange kit 88.1mm H (2U) - two flange brackets, four hole plugs, Palette 2015
1CN106A Handle kit 88.1mm H (2U) - two front handles,  Palette 2015
1CP104A Rack mount flange and handle kit 88.1mm H (2U) - brackets, handles, hole plugs, Palette 2015
1CR112A Rack Slide Kit, Mounting lengths 279.4-406.4mm, Palette 2015
1CM010A
1CN006A
1CP004A
1CR012A Rack Slide Kit, Mounting lengths 279.4-406.4mm
N5183B-CVR Front panel cover
Documentation
N5183B-ABJ Japan - Japanese printed users guide

Garantia, Calibração e Serviços

Para mais detalhes: Veja o guia de configuração

Return to service center warranty and service plan
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-7C Extended Warranty - Return to Keysight - 7 years
R-51B-001-10C Extended Warranty - Return to Keysight - 10 years
Calibration service plan
R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-7 Calibration Plan - Return to Keysight - 7 years
R-50C-011-10 Calibration Plan - Return to Keysight - 10 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 Startup assistance, daily

Atualizações Pós-Compra

Para mais detalhes: Veja o guia de atualização

N5183BU Upgrades for MXG Microwave Analog Signal Generator - N5183B
General Performance Features
N5183BU-UNW Narrow pulse modulation
N5183BU-UNZ Fast frequency switching
N5183BU-006 Instrument security and removable memory card
N5183BU-1E1 Step attenuator, 115 dB
N5183BU-1EA High output power
N5183BU-1ER Flexible reference input (1-50 MHz)
N5183BU-303 Multifunction generator
N5183BU-320 Pulse train generator
N5183BU-UNT AM, FM phase modulation
N5183BU-UW2 Narrow pulse modulation up to 31.8 GHz
N5183BU-UZ2 Fast frequency switching greater than 1.15 ms and +/-0.05 percent of final frequency

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.