Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N9926A Analisador de Micro-ondas Vetorial de Mão FieldFox, 14 GHz

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 5 Semanas

Configure

Principais Características e Funções
  • 14 GHz de frequência máxima
  • Tenha o analisador de mão mais integrado do mundo: modelo padrão inclui analisador de cabos e antenas
  • Economize tempo medindo DTF e TDR em uma única varredura
  • Meça todos os parâmetros S simultaneamente
  • Calibração simples com QuickCal
  • O analisador tudo em um mais leve com apenas 3 kg
  • Industry-leading 3 year warranty
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start
O que está incluso?
  • Adaptador CA/CC
  • Cabo de alimentação localizado
  • Bateria de íon-lítio recarregável
  • Cabo LAN
  • Bolsa de transporte macia com alça de mochila e de ombro
  • Guia de referência rápida

Software para este produto

 N9926A FieldFox Handheld Software
N9926A FieldFox Handheld Software
  • Measurement capabilities to handle routine maintenance and in-depth troubleshooting
  • Maximize performance with cable and antenna tester, built-in power meter, vector voltmeter, and more
  • Order with new instrument or upgrade an existing instrument
 Instrument Control Software
Instrument Control Software
From intuitive user interfaces to sophisticated automated test procedures Keysight has you covered.
  • Easily connect and control Instruments with no programming.
  • Acquire screen images and trace data in a few clicks.
  • Rapidly build custom automated test sequences in minutes.
  • APIs for controlling your instrument from your PC.

Frequentemente comprados juntos

N9910X RF & MW Handheld Analyzer Accessories
N9910X RF & MW Handheld Analyzer Accessories
  • Equip your FieldFox handheld analyzer with quality accessories
  • Cables, adapters, calibration kits, antennas, RF and microwave accessories and other general purpose FieldFox accessories
 Mechanical and Electronic Calibration Kits
Mechanical and Electronic Calibration Kits
  • Connector-specific calibration standards that measure the known devices of the system
  • Simple one-connection operation
  • Excellent accuracy without sacrificing time to calibrate
N9911X Economical Waveguide Calibration Components
N9911X Economical Waveguide Calibration Components
  • WR-137, WR-90, WR-62, and WR-42 waveguide components
  • Waveguide to coax adapters
  • Termination (load), short, and 1/4 wavelength offset parts
  • Metric and imperial flange sizes available
     

Prêmios da Indústria

  • Best in Test 2014
    Best in Test 2014

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.