Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

M9381A PXIe Vector Signal Generator: 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 4 Semanas

Configure

Principais Características e Funções
  • Choose your RF modulation bandwidth, 40, 100, or 160 MHz, and easily upgrade as test needs change
  • Increase throughput with fastest RF frequency tuning and amplitude switching for high-speed automated test
  • Save space with a compact solution for up to 8x8 MIMO with phase coherence
  • Get up and running quickly with validated application-specific reference solutions
  • Simplify signal creation with Keysight’s Signal Studio and Waveform Creator
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start
O que está incluso?
  • M9301A PXIe synthesizer
  • M9310A PXIe source output
  • M9311A PXIe digital vector modulator
  • Module interconnect cables
  • One day startup assistance
  • Instrument driver, example programs, and product information on CD
  • Return to Keysight warranty – 3 years

Configurações padrão

Gerador Vetorial de Sinais PXIe, 6 GHz, 40 MHz de largura de banda

  • Gerador vetorial de sinais modular e independente, para testes automatizados em alta velocidade, que inclui:
  • Modulador vetorial digital M9311A, saída de fonte M9310A, sintetizador M9301A e referência de frequência M9300A
  • Faixa de frequência de 1 MHz a 6 GHz
  • 40 MHz de largura de banda e 512 MSa de memória (upgrade até 160 MHz de largura de banda e 1 GSa de memória)
  • Montagem em um chassi PXI

Esta Configuração Inclui:
1 M9381A PXIe Vector Signal Generator Test Set: 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
Included Start-Up Assistance
Return to Keysight Warranty - 1 year 
1 M9381A-F03 Frequency range, 1 MHz to 3 GHz 
1 M9381A-B04 RF modulation bandwidth, 40 MHz 
1 M9381A-M01 Memory, 32 MSa 
1 M9311A-ATO M9311A PXIe Digital Vector Modulator 
1 M9310A-ATO M9310A PXIe Source Output 
1 M9301A-ATO M9301A PXIe Synthesizer 
1 M9300A-ATO M9300A PXIe Frequency Reference 
1 M9381A-300 PXIe Frequency Reference: 10 MHz and 100 MHz 

Gerador Vetorial de Sinais PXIe, 6 GHz, 100 MHz de Largura de Banda

  • Gerador e analisador vetorial de sinais com chassi e controlador
  • Faça medições de estímulo/resposta em dispositivos de RF, tais como amplificadores de potência, módulos de front-end e pequenos subconjuntos de estações-base de celular
  • Faixa de frequência de 1 MHz a 6 GHz
  • Modulação e análise com 100 MHz de largura de banda
  • Disponível montado em um chassi PXI

Esta Configuração Inclui:
1
1
1
1
1
1
1 M9018B PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 8 GB/s M9018B PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 8 GB/s

Gerador Vetorial de Sinais PXIe, LTE e LTE-Advanced, 6 GHz, 100 MHz de largura de banda

  • Gerador vetorial de sinais e analisador com chassi, controlador
  • Inclui aplicativos de software para geração e análise abrangentes de FDD para LTE e LTE-Advanced
  • Faixa de frequência de 1 MHz a 6 GHz
  • 100 MHz de largura de banda para testar até 5 portadoras componentes contíguas
  • Montagem em um chassi PXI

Esta Configuração Inclui:
1
1
1
1
1
1
1
1
1 M9018B PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 8 GB/s M9018B PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 8 GB/s

Gerador Vetorial de Sinais PXIe, WLAN 802.11ac, 6 GHz, 160 MHz de largura de banda

  • Gerador vetorial de sinais e analisador com chassi, controlador
  • Inclui aplicativos de software para geração e análise de sinais 802.11a/b/g/n/ac
  • Faixa de frequência de 1 MHz a 6 GHz
  • 160 MHz de largura de banda para testar o padrão 802.11ac
  • Montagem em um chassi PXI

Esta Configuração Inclui:
1
1
1
1
1
1
1
1
1 M9018B PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 8 GB/s M9018B PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 8 GB/s

Gerador Vetorial de Sinais PXIe, Teste de Harmônicas, 6 GHz, 40 MHz de Largura de Banda

  • Gerador vetorial de sinais e analisador vetorial de micro-ondas com chassi e controlador
  • Inclui aplicativo de software para medição rápida de harmônicas
  • Faixa de frequência da fonte de 1 MHz a 6 GHz, faixa de frequência do analisador de 9 kHz e 18 GHz
  • 40 MHz de largura de banda de análise padrão (upgrade até 160 MHz)
  • Montagem em um chassi PXI

Esta Configuração Inclui:
1
1
1
1
1
1
1 89601B - 89600 VSA Software 89601B - 89600 VSA Software
1 M9018B PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 8 GB/s M9018B PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 8 GB/s

Gerador Vetorial de Sinais PXIe, MIMO 2x2, 6 GHz, 100 MHz de Largura de Banda

  • Gerador e analisador vetorial de sinais com dois canais, com chassis e controlador
  • Teste dispositivos com 2 canais, como componentes LTE ou WLAN e rádios que utilizam MIMO 2x2
  • Faixa de frequência de 1 MHz a 6 GHz
  • 100 MHz de largura de banda e 128 MSa de memória (upgrade até 160 MHz de largura de banda e 1 GSa de memória)
  • Montagem em um chassi PXI

Esta Configuração Inclui:
2
2
1
1
1
1
1
1 M9018B PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 8 GB/s M9018B PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 8 GB/s

Gerador Vetorial de Sinais PXIe, MIMO 4x4, 6 GHz, 100 MHz de Largura de Banda

  • Gerador e analisador vetorial de sinais com quatro canais, controlador, módulo para interface PCIe e 2 chassis
  • Teste dispositivos com 4 canais, como componentes LTE ou WLAN e rádios que utilizam MIMO 4x4
  • Faixa de frequência de 1 MHz a 6 GHz
  • 100 MHz de largura de banda e 128 MSa de memória (upgrade até 160 MHz de largura de banda e 1 GSa de memória)
  • Montagem em um chassi PXI

Esta Configuração Inclui:
4
4
1
1
2
1
2
2
1
2 M9018B PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 8 GB/s M9018B PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 8 GB/s

Software para este produto

 Software Signal Studio
Software Signal Studio
  • Signal creation software with waveform playback and real-time signal creation capabilities
  • Component and receiver test for a broad range of applications across evolving wireless systems
  • Scalable capability and performance
 MATLAB Software
MATLAB Software
  • Create arbitrary waveforms
  • Customize measurement/data analysis routines, instrument applications/test systems
  • Automate measurements, signal generation, report generation
  • Available directly from Keysight with purchase of compatible instrument

Frequentemente comprados juntos

M9037A PXIe High Performance Embedded Controller
M9037A PXIe High Performance Embedded Controller
  • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz processor
  • Front removable 240 GB solid state drive
  • Up to 16 GB RAM Memory
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer: 6 GHz
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer: 6 GHz
  • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
  • 40 MHz (standard), 100, or 160 MHz analysis bandwidth
  • Support for up to 8 time-synchronous, phase-coherent channels

Prêmios da Indústria

  • Prêmio Frost and Sullivan Best Practices 2014
    Prêmio Frost and Sullivan Best Practices 2014

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.