Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

M9380A Fonte CW PXIe, 1 MHz a 3 GHz ou 6 GHz

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 4 Semanas

Configure

Principais Características e Funções
  • Economize espaço com um gerador de sinais analógicos modular e compacto
  • Oferece a qualidade e o desempenho da Keysight para testes de substituição, interferência e de componentes do oscilador local (LO)
  • Minimiza a necessidade de amplificação externa com potência de saída de +18 dBm em toda a faixa de frequência
  • Reduz o tempo de teste com fácil integração em seu sistema de teste automatizado de alta velocidade
  • Diminui o tempo de inicialização com instalação do software em um só passo
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance of support, right from the start
    Lock in support & peak performance from the start
O que está incluso?
  • Sintetizador PXIe M9301A
  • Saída da fonte PXIe M9310A
  • Cabos de interconexão do módulo
  • Assistência de inicialização por um dia
  • Driver do instrumento, programas exemplificativos e informações sobre o produto em CD
  • Garantia de 3 anos com retorno à Keysight

Software para este produto

 IO Libraries Suite
IO Libraries Suite
  • Easy connection from instruments to the PC
  • Compatible with most instruments that use GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe, and USB interfaces
  • Enables instrument communication for a variety of application development environments
 Command Expert
Command Expert
  • Find and perform commands without any programming
  • Generate code for command sequences in C#, VB.NET, C/C++, MATLAB, Python, Excel VBA
  • Use Add-ons that provide easy instrument control in Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue, LabVIEW, Visual Studio

Frequentemente comprados juntos

M9037A PXIe High Performance Embedded Controller
M9037A PXIe High Performance Embedded Controller
  • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz processor
  • Front removable 240 GB solid state drive
  • Up to 16 GB RAM Memory
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer: 6 GHz
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer: 6 GHz
  • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
  • 40 MHz (standard), 100, or 160 MHz analysis bandwidth
  • Support for up to 8 time-synchronous, phase-coherent channels

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.