Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N5181B Gerador de Sinais Analógicos de RF da Série X MXG, 9 kHz a 6 GHz

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 6 Semanas

Configure

Principais Características e Funções
  • Leve seus dispositivos e projetos ao limite com desempenho excepcional, incluindo ruído fase e características espúrias incomparáveis
  • Estimule amplificadores de potência e caracterize comportamento não linear com potência de saída líder da indústria
  • Teste verdadeiramente o desempenho de receptores através da simulação de cenários complexos de modulação analógica com capacidade de multi-função de gerador
  • Reduza o custo de propriedade com ciclos de calibração de 3 anos e soluções abrangentes para automanutenção
  • Industry-leading 3 year warranty
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start
O que está incluso?
  • Ruído de fase padrão
  • Potência de saída padrão de +18 dBm
  • Atenuador eletrônico
  • Geração de sinais CW
  • 50 W de proteção de potência reversa
  • Cabo de alimentação conforme o país
  • CD-ROM com documentação
  • Garantia de 3 anos com retorno à Keysight

Configurações padrão

N5181B MXG Base - 3 GHz Analógico

  • Configuração básica de hardware
  • Ideal para medições de substituição de oscilador local (LO)
  • -134 dBc/Hz de ruído de fase com 20 kHz de offset em uma portadora de 1 GHz
  • Facilmente configurado com recursos e funções adicionais

Esta Configuração Inclui:
1 N5181B MXG X-Series RF Analog Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
Return to Keysight Warranty - 3 years 
1 N5181B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz 

MXG, Alta Potência de Saída Analógica, Substituição de LO, 3 GHz

  • Ideal para substituição de oscilador local (LO), calibração de potência e caracterização de dispositivos
  • -134 dBc/Hz de ruído de fase com 20 kHz de offset em uma portadora de 1 GHz
  • Facilmente configurado com recursos e funções adicionais

Esta Configuração Inclui:
1 N5181B MXG X-Series RF Analog Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
Return to Keysight Warranty - 3 years 
1 N5181B-1EA High output power 
1 N5181B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz 

MXG, Analógica, Teste de Sensibilidade de Componentes e Receptores, 3 GHz

  • Configuração de hardware de alta performance
  • Ideal para testar a sensibilidade de componentes e receptores e medir modulação analógica
  • -134 dBc/Hz de ruído de fase com 20 kHz de offset em uma portadora de 1 GHz
  • Facilmente configurado com recursos e funções adicionais

Esta Configuração Inclui:
1 N5181B MXG X-Series RF Analog Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
Return to Keysight Warranty - 3 years 
1 N5181B-1EA High output power 
1 N5181B-503 Frequency range, 9 kHz to 3 GHz 
1 N5181B-UNW Narrow pulse modulation 
1 N5181B-UNT AM, FM, phase modulation 

MXG, Analógico, Teste de Sensibilidade de Componentes e Receptores, 6 GHz

  • Configuração de hardware de alta performance
  • Ideal para testar a sensibilidade de componentes e receptores e medir modulação analógica
  • -146 dBc/Hz de ruído de fase com 10 kHz de offset em uma portadora de 1 GHz
  • Facilmente configurado com recursos e funções adicionais

Esta Configuração Inclui:
1 N5181B MXG X-Series RF Analog Signal Generator
Standard front panel connector configuration
CD-ROM containing the documentation set
Return to Keysight Warranty - 3 years 
1 N5181B-UNY Enhanced low phase noise 
1 N5181B-1EA High output power 
1 N5181B-506 Frequency range, 9 kHz to 6 GHz 
1 N5181B-UNW Narrow pulse modulation 
1 N5181B-UNT AM, FM, phase modulation 
1 N5181B-303 Multifunction generator 

Software para este produto

 Software Signal Studio
Software Signal Studio
  • Signal creation software with waveform playback and real-time signal creation capabilities
  • Component and receiver test for a broad range of applications across evolving wireless systems
  • Scalable capability and performance
 Software de Produtividade
Software de Produtividade
  • Conecte-se e controle instrumentos com software fácil de usar
  • Sequenciamento e controle de um ou vários instrumentos
  • Licença de instalação, transporte e gerenciamento
  • Capacidade de calibração e ajuste 

Frequentemente comprados juntos

 Analisadores de Sinais da Série X
Analisadores de Sinais da Série X

Simplifique a complexidade com nossa análise de sinais avançada

  • Escolha entre análise em tempo real com alta performance e medições essenciais de baixo custo
  • Solução mais profunda de problemas ou medições com um só botão com o maior conjunto de software com aplicações específicas
  • Evolua junto com a tecnologia com atualizações pós-compra de frequência, largura de banda, tempo real, CPU e mais
  • Medições consistentes em toda a organização, não importa quais instrumentos você usa, com 100% de compatibilidade desde a P&D até a manufatura
 Medidor e Sensor de Potência
Medidor e Sensor de Potência
  • Medidores e sensores de potência
  • Medida precisa de potência de sinais RF e de Micro-ondas
  • Soluções de alto desempenho para medições de potência média e de pico
 Acessórios de teste de RF e micro-ondas
Acessórios de teste de RF e micro-ondas
  • Interruptores, misturadores, amplificadores, atenuadores, adaptadores e mais
  • Resultados com repetibilidade e precisão garantidas
  • Qualidade e confiabilidade incomparável

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.