Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

86108B Precision Waveform Analyzer

Vendido por:

Configure

Principais Características e Funções
  • Gain margin with high instrument performance: high BW (50 GHz or 35 GHz) receivers, ultra-low residual jitter (< 50 fs typical); adjustable clock recovery peaking & loop BW
  • Reduce development time through instrument flexibility with integrated clock recovery (data rates 50 Mb/s to 32 Gb/s) & integrated pickoffs & phase matched cables for simple one connection “triggerless” operation
  • Reduce validation time with analysis tools like Jitter Spectrum Analysis & SW Clock Recovery Emulation
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance of support, right from the start
    Lock in support & peak performance from the start
O que está incluso?
  • 86108B Precision Waveform Analyzer

Software para este produto

 Opções de softwares 86100D
Opções de softwares 86100D
Melhore a usabilidade do seu mainframe com opções de softwares
  • Obtenha jitter, diagrama de olho, e análise de forma de onda avançada
  • O InfiniiSim permite não incorporação/incorporação de elementos, cabos, pontas de prova e outros elementos do circuito
 Aplicações de conformidade 86100D
Aplicações de conformidade 86100D
Teste para as especificações exatas de cada padrão de tecnologia
  • Verificado por especialistas da Keysight que frequentam vários conselhos de tecnologia
  • Os testes incluem OIF CEI 3.1, IEEE 802.3 (Ethernet), SFF-8431 (SFP+) e mais
  • Suporta aplicações definidas pelo usuário

Frequentemente comprados juntos

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.