Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E5072A Analisador de Redes da Série ENA

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 6 Semanas

Configure

Principais Características e Funções
  • 30 kHz a 4,5 GHz e 8,5 GHz
  • 2 portas
  • Melhore a precisão, a produtividade e as margens com ampla faixa dinâmica de 130 dB / 151 dB (acesso direto ao receptor), velocidade de medição de 7 ms e excelente estabilidade de temperatura 0,005 dB/°C
  • Aumente a flexibilidade dos testes com ampla faixa de potência de -109 a +20 dBm para caracterização de dispositivos lineares e não lineares
  • Proteja seu investimento com capacidade de upgrade para todas as opções
  • KeysightCare Logo - PPX
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
O que está incluso?
  • Analisador de Redes da Série ENA
  • Guia de Instalação
  • CD ROM IO libraries
  • Cabo de Energia
  • Certificado de Calibração

Software para este produto

 Network Analyzer Software
Network Analyzer Software
  • PNA Network analyzer software tools for investigating, characterizing & troubleshooting designs
  • Amplifier, filter, mixer, material, high-speed serial interconnect analysis capabilities and more
  • For Keysight PNA, ENA and USB network analyzers
E5072A-008 Frequency Offset Mode
E5072A-008 Frequency Offset Mode
  • Transmission response measurement of devices such as mixers and converters
  • Frequency-offset sweep
  • Scalar Mixer Calibration (SMC) for accurate conversion loss/gain measurements
  • Vector Mixer Calibration (VMC) for phase and group delay measurements

Frequentemente comprados juntos

 RF Calibration Kits with Maximum Frequency up to 13.5 GHz (ECal)
RF Calibration Kits with Maximum Frequency up to 13.5 GHz (ECal)
  • Calibration components designed for precision calibration of 13.5 GHz and lower frequency VNA product families
  • Includes mechanical and electronic calibration kits
 Sensores de potência USB
Sensores de potência USB
  • Sensores potência USB de ampla faixa dinâmica U2040 da série X
  • Sensores de potência média e de pico USB U2020 da série X
  • Sensores de potência termopar USB U8480 da série X
  • Sensores de potência média USB da série U2000

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.