Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

DSOX3034A Oscilloscope: 350 MHz, 4 Channels

Vendido por:

Configure

Principais Características e Funções
  • 350 MHz
  • 4 analog channels
  • Easily view your signals on the 8.5-inch WVGA display
  • Capture more data with up to 4 Mpts memory
  • See more signal detail with 1,000,000 wfms/s update rate
  • Expand your measurement capabilities with full upgradability: Add bandwidth, memory, digital channels, 20 MHz arbitrary waveform generator, 3-digit voltmeter, serial trigger and analysis, segmented memory & mask testing at any time
  • Industry-leading 3 year warranty
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
O que está incluso?
  • 3-year warranty (90 days for unserialized accessories such as passive probes)
  • Certificate of calibration, 2-year calibration interval
  • Secure erase
  • One N2890A passive probe 500 MHz, 10:1 attenuation 1 per channel 
  • Interface and built-in help language support for English, Japanese, simplified Chinese, traditional Chinese, Korean, German, French, Spanish, Russian, Portuguese, Italian, Thai, and Polish. 
  • Localized power cord
Como Comprar

Esse produto é vendido prioritariamente pelos Parceiros Autorizados de Vendas da Keysight.

Software para este produto

 Software para osciloscópios 3000A da série X
Software para osciloscópios 3000A da série X
Expanda as capacidades do seu osciloscópio com aplicativos poderosos
  • Único com disparo e decodificação de barramentos baseada em hardware de baixa velocidade serial como I²C, SPI, RS232, e CAN
  • Primeiro teste limite de máscara baseado em hardware
  • Análise integrada de potência automatizada
  • O software BenchVue torna mais simples para conectar e gravar resultados

Frequentemente comprados juntos

 Pontas de prova para osciloscópios 3000 da série X
Pontas de prova para osciloscópios 3000 da série X
Melhore a segurança da medição com pontas de prova adequadas
  • Diferencial e terminação simples
  • Ativa & passiva
  • Tensão & Corrente
 Acessórios para osciloscópios 3000A da série X
Acessórios para osciloscópios 3000A da série X
  • Módulos LAN e GPIB
  • Estojo
  • Kit de montagem de rack

Prêmios da Indústria

  • Finalista no Test & Measurement World Best na categoria Teste
    Finalista no Test & Measurement World Best na categoria Teste
  • Inovação EDN
    Inovação EDN

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.