Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

MSOX2022A Osciloscópio de Sinal Misto: 200 MHz, 2 canais analógicos mais 8 digitais

Vendido por:

Configure

Principais Características e Funções
  • 200 MHz
  • 2 canais analógicos e 8 canais digitais
  • Visualize seus sinais facilmente na tela WVGA de 8,5 polegadas
  • Capture mais dados com até 1 Mpts de memória
  • Veja mais detalhes dos sinais com taxa de atualização de 200.000 formas de onda/s
  • Expanda seus recursos de medição com capacidade de upgrade total: adicione gerador de funções de 20 MHz, voltímetro de 3 dígitos, disparo e análise seriais, memória segmentada e teste de máscara a qualquer momento
  • Prepare laboratórios de ensino facilmente com nosso kit gratuito para educadores
  • Warranty Plans
    Industy-leading 5 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance of support, right from the start
    Lock in support & peak performance from the start
O que está incluso?
  • 5 anos de garantia padrão (90 dias para acessórios sem série)
  • Recurso de segurança de apagamento de dados padrão
  • Uma ponta de prova passiva 10:1, 300 MHz, N2863B por canal
  • Ponta de prova lógica de 8 canais e kit de acessórios N6459-60001
  • Ajuda integrada em vários idiomas: inglês, japonês, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, alemão, francês, espanhol, russo, português e italiano
  • Certificado de calibração
  • CD de documentação
  • Menus da interface do usuário em diversos idiomas: inglês, japonês, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, alemão, francês, espanhol, russo, português, tailandês, polonês e italiano
  • Cabo de alimentação localizado
Como Comprar

Esse produto é vendido prioritariamente pelos Parceiros Autorizados de Vendas da Keysight.

Software para este produto

 Software para osciloscópios 2000 da série X
Software para osciloscópios 2000 da série X
Expanda as capacidades do seu osciloscópio com aplicativos poderosos
  • Kit de treinamentos educacionais opcionais
  • Disparo e decodificação de barramentos seriais como I²C, SPI, RS232, CAN, e LIN com decodificação por hardware
  • Primeiro teste de máscara/limite baseado em hardware
  • Software BenchVue para simples conexão e gravação de resultados

Frequentemente comprados juntos

 Pontas de prova para osciloscópios 2000 da série X
Pontas de prova para osciloscópios 2000 da série X
Melhore a segurança da medição com pontas de prova adequadas
  • Diferencial e terminação simples
  • Ativa & passiva
  • Tensão & Corrente
 Acessórios para osciloscópios 2000 da série X
Acessórios para osciloscópios 2000 da série X
  • Módulos LAN e GPIB
  • Estojo
  • Kit de montagem de rack

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.