Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

MSOX2014A Osciloscópio de Sinal Misto: 100 MHz, 4 canais analógicos mais 8 digitais

Vendido por:

Configure

Opções e Atualizações

Opções

Software Application
MSOX2000-SGM Segmented Memory, fixed perpetual license
MSOX2000-LSS I2C and SPI Low Speed Serial Decode - installed
MSOX2000-LMT Limit Mask Testing, fixed perpetual license
MSOX2000-AMS CAN and LIN Automotive Serial Decode - installed
MSOX2000-232
MSOX2000-BDL SW application bundle license for 2000 X-Series, factory installed fixed perpetual license
Memory
MSOX2000-010 Memory upgrade - 1 M for 2000 X-series oscilloscopes - installed
Calibration Documentation
MSOX2000-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
MSOX2000-AMG Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Accredited)
Advanced Analysis
MSOX2000-001 WaveGen 20 MHz function generator, installed fixed perpetual license
Connectivity
MSOX2000-806 Module - GPIB
MSOX2000-805 Module - LAN/VGA
Localized Front Panel Overlays
MSOX2000-AKT Overlay - Russian
MSOX2000-ABZ Overlay - Italian
MSOX2000-ABJ Overlay - Japanese
MSOX2000-ABF Overlay - French
MSOX2000-ABE Overlay - Spanish
MSOX2000-ABD Overlay - German
MSOX2000-AB9 Overlay - Portuguese
MSOX2000-AB2 Overlay - simplified Chinese front panel
MSOX2000-AB1 Overlay - Korean front panel
MSOX2000-AB0 Overlay - Traditional Chinese front panel
MSOX2000-AKD Overlay- Polish Localization
MSOX2000-AB3 Overlay- Thai Localization
Regional Distribution Center
MSOX2000-PLG Power cord - Continental European, only for EU distributor with multiple power cord standards

Garantia, Calibração e Serviços

Calibration service plan
R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years

Atualizações Pós-Compra

DSOX2BW24
DSOX2MEMUP

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.