Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

86115D 20/34 GHz Module for High-Volume/Parallel Optical Transceiver Test

Vendido por:

Configure

Principais Características e Funções
  • 20 or 34 GHz bandwidth, 750-1650 nm, for 8 to 28 Gb/s transceiver test
  • Get reduced cost options for 8.5 to 11.3 Gb/s rates alone or 14.025 Gb/s alone
  • Test a wavelength range of 750-1650 nm with 62.5 um input
  • See better representations of your signals with characteristic RMS noise of 5 µW (10 Gb/s receiver), 8 µW (16xFC receiver), and 12 µW (25 Gb/s receiver)
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
O que está incluso?
  • 86115D 20/34 GHz multi-port 86100 plug-in module for high-volume/parallel optical transceiver test

Software para este produto

 Opções de softwares 86100D
Opções de softwares 86100D
Melhore a usabilidade do seu mainframe com opções de softwares
  • Obtenha jitter, diagrama de olho, e análise de forma de onda avançada
  • O InfiniiSim permite não incorporação/incorporação de elementos, cabos, pontas de prova e outros elementos do circuito
 Aplicações de conformidade 86100D
Aplicações de conformidade 86100D
Teste para as especificações exatas de cada padrão de tecnologia
  • Verificado por especialistas da Keysight que frequentam vários conselhos de tecnologia
  • Os testes incluem OIF CEI 3.1, IEEE 802.3 (Ethernet), SFF-8431 (SFP+) e mais
  • Suporta aplicações definidas pelo usuário

Frequentemente comprados juntos

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.