Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E8663D Gerador de Sinais Analógico PSG, 100 kHz a 9 GHz

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 8 Semanas

Configure

Opções e Atualizações

Opções

Para mais detalhes: Veja o guia de configuração

Frequency range
E8663D-503
E8663D-509
Output power
E8663D-1EU
Attenuator
E8663D-1E1
Spectral purity
E8663D-UNX
E8663D-UNY
E8663D-HY2
Analog modulation
E8663D-UNT
E8663D-1SM
Pulse modulation
E8663D-UNW
Hardware options
E8663D-1EH
E8663D-008
E8663D-007
Connector configuration
E8663D-1EM
Custom solutions
E8663D-HL1 LF Out switched to RF ouput connector
E8663D-H1S Provides 1 GHz IN and OUT on rear panel to improve phase noise
E8663D-HTS Wide FM/Phase deviation (less than 3.2 GHz)
Calibration documentation
E8663D-UK6
E8663D-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E8663D-AMG
Accessories
1CM114A Rack mount flange kit 177.0mm H (4U) - two flange brackets, four hole plugs - Palette 2015
1CN103A Handle kit 177.0mm H (4U) - two front handles, 2015 color
1CP106A Rack mount flange and handle kit 177.0mm H (4U) - brackets, handles, hole plugs - Palette 2015
Documentation
E8663D-ABA

Garantia, Calibração e Serviços

Para mais detalhes: Veja o guia de configuração

Return to service center warranty and service plan
R-51B-001-7C Extended Warranty - Return to Keysight - 7 years
R-51B-001-10C Extended Warranty - Return to Keysight - 10 years
PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 Startup assistance, daily
Calibration service plan
R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-7 Calibration Plan - Return to Keysight - 7 years
R-50C-011-10 Calibration Plan - Return to Keysight - 10 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years

Atualizações Pós-Compra

Para mais detalhes: Veja o guia de atualização

E8663DU Customer and service center installable upgrades for E8663D
Spectral purity
E8663DU-UNX Ultra low phase noise
E8663DU-2NY Enhanced ultra-low phase noise, for serial prefix less than 5042 (factory retrofit only)
E8663DU-UNY Enhanced ultra low phase noise for serial prefix greater or equal to 5042
Pulse Modulation
E8663DU-UNW Narrow pulse modulation
Output power
E8663DU-1EU High output power
Analog modulation
E8663DU-UNT AM, FM, phase modulation, and LF output
Hardware options
E8663DU-1EH Improved harmonics below 2 GHz
E8663DU-008 Removable flash memory
E8663DU-007 Analog ramp sweep
Attenuator
E8663DU-1E1 Step attenuator
Product Support
E8663DU-R2C
Option dependent picked items
E8663DU-700 Installation and calibration for return to factory upgrade

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.