Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E5061B Analisador de Redes da Série ENA

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 6 Semanas

Configure

Principais Características e Funções
  • Selecione a melhor configuração para suas necessidades de teste a partir de uma ampla variedade de conjuntos de teste: 100 kHz a 1,5 GHz/3 GHz, 2 portas, 50 ou 75 ohms, transmissão/reflexão ou parâmetros S
  • Use a opção LF-RF em diversas aplicações (opção 3L5): 5 Hz a 3 GHz, 2 portas, 50 ohms, parâmetros S, porta de teste de ganho e fase, fonte de polarização CC integrada
  • Combine análise de rede e análise de impedância para personalizar sua aplicação em um único instrumento (opção 3L5 + 005)
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start
O que está incluso?
  • Analisador de Redes da Série ENA E5061B
  • Guia de instalação
  • CD ROM com bibliotecas E/S
  • Cabo de alimentação
  • Certificado de calibração

Software para este produto

 Network Analyzer Software
Network Analyzer Software
  • Network analyzer software tools for investigating, characterizing & troubleshooting designs
  • Amplifier, filter, mixer, material, high-speed serial interconnect analysis capabilities and more
  • For PNA and ENA network analyzers
 Impedance Analysis for the E5061B ENA LF-RF Vector Network Analyzer (Option 005)
Impedance Analysis for the E5061B ENA LF-RF Vector Network Analyzer (Option 005)
  • Impedance analysis capabilities for E5061B ENA LF-RF Vector Network Analyzer with Option 3L3/3L4/3L5
  • Compatible with a wide variety of component test fixtures
  • Calibration/compensation capabilities for test fixtures
  • Equivalent circuit analysis
E5061B-010 Time Domain / Fault Location Analysis
E5061B-010 Time Domain / Fault Location Analysis
  • Fully error-corrected time domain reflection or transmission response
  • Up to 1,601 point measurement with low-pass and band-pass modes
  • Gating available to remove unwanted responses

Frequentemente comprados juntos

 RF Calibration Kits with Maximum Frequency up to 13.5 GHz (ECal)
RF Calibration Kits with Maximum Frequency up to 13.5 GHz (ECal)
  • Calibration components designed for precision calibration of our 13.5 GHz and lower frequency VNA product families
  • Includes both mechanical and electronic calibration kits
  • Includes our economy and precision calibrations for calibration that covers 50 ohm and 75 ohm devices
16201A Kit adaptador de terminais de 7 mm
16201A Kit adaptador de terminais de 7 mm
  • Adaptador para o analisador de rede E5061B-3L5 LF-RF com os dispositivos de teste de 7 mm
  • Capacidade de medição de impedância com a opção análise de impedância E5061B-005
  • Compatível com uma ampla variedade de dispositivos de teste de componentes para analisadores de impedância
     

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.