Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

MSO9254A Osciloscópio de Sinal Misto: 2,5 GHz, 4 canais analógicos + 16 digitais

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 5 Semanas

Configure

Principais Características e Funções
  • 2,5 GHz (possibilidade de upgrade)
  • 4 canais analógicos + 16 canais digitais
  • Tenha 3 instrumentos em 1: osciloscópio, analisador lógico e analisador de protocolos
  • Capture mais dados com 20 Mpts de memória por canal, expansível até 1 Gpts
  • Veja mais detalhes dos sinais com taxa de amostragem de 20 GSa/s e disparos avançados InfiniiScan
  • Expanda seus recursos de medição com a maior gama de aplicativos de conformidade, protocolo e análise: protocolo serial, ponta de prova dinâmica FPGA, análise de jitter com EZJIT, MATLAB e mais
  • KeysightCare Logo - PPX
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
O que está incluso?
  • Quatro pontas de prova passivas de 500 MHz N2873A
  • Ponta de prova lógica com cabo chicote, cabo MSO e acessório de calibração
  • Bolsa de acessórios de ponta de prova (encaixe na parte traseira do instrumento)
  • Suíte de bibliotecas E/S da Keysight
  • Cabo de alimentação localizado
  • Tampa do painel frontal
  • Teclado, mouse e caneta stylus
  • Guia do usuário e de programação no disco rígido do osciloscópio
  • Guia de serviços disponível em Keysight.com

Software para este produto

 Aplicações de protocolo da série 9000
Aplicações de protocolo da série 9000
Simplifique a depuração do seu projeto
  • Mais de 19 decodificadores de protocolos estão disponíveis
  • Converte as aquisições de camadas físicas DSO ou MSO em pacotes para protocolos específicos
  • Move-se rapidamente entre a camada de informações físicas e protocolos usando o marcador de rastreamento relacionado ao tempo
 Aplicações de conformidade para 9000
Aplicações de conformidade para 9000
Tenha uma especialidade técnica e profunda
  • Teste para obter as especificações exatas de cada tecnologia padrão
  • Os especialistas da Keysight participam de vários conselhos e comitês de tecnologia
 Aplicações para análises da série 9000
Aplicações para análises da série 9000
Tenha insights sobre as causas de instabilidade de sinal
  • Capacidade off-line completa permite que você teste simulação através de depuração de silício
  • Aplicação de potência para fornecer um conjunto completo de medições de potência que rodam diretamente no seu osciloscópio
  • Abra os olhos com equalização

Frequentemente comprados juntos

 Pontas de prova compatíveis com a série 90000
Pontas de prova compatíveis com a série 90000
Melhore a segurança da medição com pontas de prova adequadas
  • Suporta mais de 100 tensões e pontas de prova atuais
  • PrecisionProbe para a mais exata correção AC do tipo de ponta
  • Soluções extremas de sondagem disponíveis: temperaturas extremas, de alta sensibilidade atual, integridade potência
 Acessórios para osciloscópios
Acessórios para osciloscópios
  • Acessórios para o seu osciloscópio
  • Cases de transporte, kits para montagem de racks e mais

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.