Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N9021B MXA Signal Analyzer, Multi-touch, 10 Hz to 50 GHz Novo!

Vendido por:

Configure

Principais Características e Funções
  • Evolve test needs of advanced wireless R&D and manufacturing with the widest analysis bandwidth in its class and the superior phase noise performance at high frequencies
  • See through the complexity of challenging signals with RTSA and industry-leading PathWave 89600 VSA
  • Simplify testing with one-button measurements from PathWave X-Series Applications
  • Enable faster test time with enhanced frequency sweep algorithm and hardware-based signal processing without compromise in RF performance
O que está incluso?
  • Spectrum analyzer measurement application
  • I/Q Analyzer measurement application
  • PowerSuite one-button power measurements
  • Quad-core, high-performance processor, 16 GB RAM, removable solid-state drive
  • Windows 10 Enterprise IoT (as opposed to WES7)
  • Analysis bandwidth is determined by bandwidth licensing
  • Benchtop configuration
  • Getting Started Guide
  • Country-specific power cord

Software para este produto

 PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
  • Comprehensive demodulation & vector signal analysis
  • Decode & verify MAC, RLC & RRC-layer messages across multiple radio frames
  • Cellular, wireless connectivity, aerospace, defense, general-purpose

Frequentemente comprados juntos

 Microwave Signal Generators (VXG)
Microwave Signal Generators (VXG)
Get higher confidence in your device’s performance – faster
  • Reduce system test complexity with the world’s first dual-channel 44 GHz vector microwave signal generator with 2 GHz modulation bandwidth in a single instrument
  • Overcome OTA system path loss challenges that mmW technology brings with the industry’s highest output power versus EVM and ACPR performance
  • Accelerate your product development cycle and gain greater confidence in 5G NR component characterization using PathWave Signal Generation
 Geradores de Sinais da Série X (MXG, EXG, CXG)
Geradores de Sinais da Série X (MXG, EXG, CXG)
Teste seus melhores projetos com um padrão de referência em P&D e sinais essenciais na manufatura
  • Leve os seus dispositivos ao limite para obter o melhor desempenho
  • Obtenha rendimento mais rápido e mais tempo operacional com geração de sinais com ótimo custo-benefício
  • Gerencie os sistemas de micro-ondas mais avançados com as melhores alternativas em tamanho, velocidade e custo para PSG com qualidade metrológica
  • Reduza o tempo de criação de sinais com o software Signal Studio
  • Reduza o custo de propriedade com ciclos de calibração de 3 anos e soluções para a manutenção automática
 Produtos adicionais utilizados com MXA
Produtos adicionais utilizados com MXA
  • Estenda frequências de funcionamento com misturadores harmónicos inteligentes
  • Simplifique configurações de teste e obtenha os melhores resultados de medição com acessórios de teste RF e micro-ondas

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.