Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

88000 HS-500 High Speed and Sensitivity TFT Array Test System

Vendido por:
Clientes da UE: não disponível devido à falta de conformidade com a diretiva EU RoHS 2011/65/EU

Configure

Principais Características e Funções
  • Shorten TACT (total average cycle time) with the industry-highest speed TFT array test function
  • Utilize flexible and unlimited channel expandability to maximize ROI (return on investment)
  • Customize defect detection and fault analysis to improve the test process effectively
  • Excellent defect detection rate with high sensitivity

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.