EU3458A Digital Multimeter, 8 ½ Digit, for EU Sales Only
Vendido por: |
|
---|
Principais Características e Funções
- Notice for European Union Customers: This non-RoHS product has been placed on the market prior to the compliance deadline and continues to be made available on the EU market under product numbers EU3458A / EU3458AX. Please contact Keysight Sales for quotation and ordering.
- Measure with confidence with up to 8 ppm 1-year DCV accuracy
- Maximize productivity with fast measurement speeds up to 100K readings/s
- EU3458AX: 4 ppm per year reference, 148K reading memory
Every spec verified, adjustments included
Lock in support & peak performance from the start
O que está incluso?
- 34137A Test Lead Set
- Certificate of Calibration
Frequentemente comprados juntos
* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.