Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

Vendido por:

Configure

Principais Características e Funções
  • Histogram, bar and trend charts on 4.3-inch color graphical display ease monitoring and speed up statistical analysis
  • Measure with confidence, with 35 ppm basic DCV accuracy
  • Test low power devices with low DC current measurement range from 100 µA to 10 A
  • Speed up testing with Keysight BenchVue – no programming required
  • Flexibly automate measurements over USB or LAN/LXI core interface
  • Migrate with confidence from legacy model 34401A
  • Industry-leading 3 year warranty
    Industry-leading 3 year warranty
O que está incluso?
  • Standard 3-year Warranty (90 days for unserialized accessories)
  • 34138A Test Lead Set
  • USB Cable
  • Power Cord
  • IO Library Suite CD
  • Certificate of Calibration
Como Comprar

Esse produto é vendido prioritariamente pelos Parceiros Autorizados de Vendas da Keysight.

Software para este produto

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.