Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

M9421A VXT PXIe Vector Transceiver

Vendido por:

Configure

Principais Características e Funções
  • Purpose-built for rapid solution creation and faster throughput in manufacturing test of wireless components, power amplifiers, and RF front-end modules
  • Increase test density and reduce your footprint with up to four VXT instruments in one 18-slot chassis
  • Reduce development time with open-source test libraries and reference solutions
  • Start closer to your finish line with built-in FPGA-accelerated measurements
  • Optimize test routines using proven software for noise figure and standard-specific measurements

Configurações padrão

M9421A VXT standalone module, for stimulus/response measurements

  • Standalone modular vector transceiver configuration for power amplifier and component test
  • Frequency range from 60 MHz to 3.8 GHz (optional up to 6 GHz)
  • Modulation and analysis bandwidth of 40 MHz and 256 MSa memory (upgradeable to 160 MHz analysis bandwidth and 512 MSa memory
  • Very linear, high output power to +20 dBm

Esta Configuração Inclui:
1 M9421A VXT PXIe Vector Transceiver
Memory, 256 MSa (standard)
Fast Power Servo (standard)
Return to Keysight Warranty - 3 years 
1 M9421A-504 Frequency range, 60 MHz to 3.8 GHz 
1 M9421A-B40 Bandwidth, 40 MHz (standard) 
1 M9421A-1EA High output power 

M9421A VXT Compact signal generation and analysis for stimulus/ response test

  • Vector transceiver with chassis and controller
  • Optimal for power amplifier and component test
  • Frequency range from 60 MHz to 6 GHz
  • Modulation and analysis bandwidth of 160 MHz and 512 MSa memory
  • Very linear, high output power to +20 dBm

Esta Configuração Inclui:
1
1
1
2
2
1 M9018B PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 8 GB/s M9018B PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 8 GB/s

Software para este produto

 Aplicações de medição da série X
Aplicações de medição da série X
  • Mais de 25 aplicações para analisadores de sinais da série X
  • Celular, conectividade de wireless, vídeo digital e proposta geral
  • um botão de medição
  • Disponível teste gratuito
 Software Signal Studio
Software Signal Studio
  • Signal creation software with waveform playback and real-time signal creation capabilities
  • Component and receiver test for a broad range of applications across evolving wireless systems
  • Scalable capability and performance

Frequentemente comprados juntos

 Produtos PXI
Produtos PXI
  • Leve o primeiro e mais rápido insight de medição baseada em PXI com a ciência de medição mais precisa da indústria
  • Enfrente seus desafios mais difíceis de teste e medição digital, RF e Micro-ondas
M9300A PXIe Frequency Reference: 10 MHz and 100 MHz
M9300A PXIe Frequency Reference: 10 MHz and 100 MHz
  • 1-slot PXIe module
  • Five 100 MHz outputs
  • One 10 MHz output
  • Internal 10 MHz OCXO timebase output
  • Locks to another reference with a value from 1 to 110 MHz.
S8900A PA Test Solution
S8900A PA Test Solution
  • Comprehensive software solution for PA/FEM tests
  • Based on Test Automation Platform (TAP)
  • Ready-to-use test software
  • Easy-to-customize test sequences

* Preço para o: Brasil. Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.