Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Z5602A Custom Accessory Family for Spectrum Analyzer

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Descrição

The Keysight Z5602A Custom Accessory Family includes a series of precision power references. They are portable 50 MHz sine wave sources that require a very short warm-up.

The Keysight Z5602A Precision Power Reference can achieve the same accuracy as the calibration source built into a power meter, and mates directly with the connectors on the spectrum analyzer inputs.

The Precision Power Reference is available in three different connector types. Each Precision Power Reference has a power cable that can be directly plugged into the probe power outlet (-12.6V, +15V) on a spectrum analyzer or other instruments with the probe power feature.