Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Pulse Modulator for Internal 1st Source (Option 021)

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Pulsed stimuli at test port one with narrow pulse width at 100 ns or less
  • Configure PNA/PNA-X as a fully integrated pulsed-RF system, when combined with Option 008 and 025
  • Covers entire analyzers frequency range

Descrição

Option 021 adds an internal pulse modulation capability to the first internal source for pulsed-RF measurements.

With Option 021, the PNA/PNA-X provides pulsed stimuli at test port one that allows forward direction pulse measurements. By combining Option 025 internal pulse generators and Option 008 pulse measurements application, the PNA/PNA-X can be a fully integrated, fast and accurate pulse measurement system, which provides full pulse measurement capabilities such as pulse average, point-in-pulse and pulse-profile.