Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

PNA-X Combiner & Mechanical Switches for 4-Port Test Set (Option 423)

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Internal combiner for simplified two-tone measurements
  • Rear panel access loops and internal mechanical switches for signal conditioning or single-connection multiple measurements
     

Descrição

Option 423 adds an internal combiner, mechanical path switches and rear panel access loops. Options 400, 419, and 080 are required.

The internal combiner combines RF signals from two sources internally, which simplify test set-ups for two-tone measurements.

The mechanical path switches and rear access loops (front access loops for the N5247A source 1 out 1 and source 2 out 1) are placed between the source and test ports, and provide alternate signal paths with signal conditioning devices or external instruments that enable additional measurements without reconnecting the device under test from the test ports.