Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

PNA-X 2-Port with Configurable Test Set (Option 200)

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Standard 2-port network analysis with four receivers
  • Reversible front panel jumpers for extended dynamic range configuration
  • Configurable for high power measurements with external components
     

Descrição

The standard 2-port test set comes with six front-panel access loops. The loops provide access to the signal path between (a) the source output and the reference receiver, (b) the source output and directional coupler thru arm and (c) the coupled arm of the directional coupler and the port receiver. The standard test set also includes a solid-state internal RF transfer switch in the R1 reference-receiver path.

This option provides the capability to improve instrument sensitivity for measuring low-level signals, to reverse the directional coupler to achieve even more dynamic range, or to add components or other peripheral instruments for a variety of applications.