Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

  • Faixa de frequência de 100 kHz a 3 GHz
  • Tempo de varredura do intervalo não-zero de 10 ms
  • Resolução de largura de banda de 30 Hz a 1 MHz, em sequência 1-3-10
  • Nível de ruído médio exibido (DANL) de -144 dBm, com pré-amplificador ligado
  • Intercepção de terceira ordem (TOI) de +10 dBm
  • Para uma descrição completa, leia o panorama ténico

Descrição

Especificamente projetado para uso em campo, o N9340A proporciona boa usabilidade e excelente desempenho para instalação e manutenção, monitoramento de espectros e tarefas de reparo no local. Opcionalmente, ele apresenta gerador de tracking e pré-amplificador.

O N9340A oferece:

  • Desempenho superior. A rápida velocidade de medição ajuda a capturar sinais transientes no espectro e dramaticamente reduzem o tempo de teste em campo, aumentando a produtividade. A resolução de largura de banda estreita ajuda a aproximar os sinais para abaixar o nível de ruído médio, permitindo que você detecte sinais de baixo nível para visualizar claramente os espúrios e ruídos.
  • Usabilidade otimizada para uso em campo. A conectividade USB permite fácil controle por PC e transferência de dados; a bateria com quatro horas de duração permite maior tempo em campo; GUI com 11 idiomas embutidos facilita a operação.
  • Leve, robusto e portátil. Pesando 3,5kg (com a bateria) o N9340A é especificamente projetado para tarefas de instalação e manutenção em campo para militares, provedores de serviço wireless, TV e transmissão e autoridade de gestão de espectros.