Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

87405C Pre-Amplifier, 0.1-18 GHz, Type-N(M) output to Type-N(F)

  • 87405C-102 Cable assembly - Power Probe cable
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

Exceptional gain (25 dB) and flatness (±1.5 dB) combined with a probe-power bias connection which eliminates the need for an additional DC power supply, makes these preamplifiers the ideal choice for spectrum analyzer or stand alone applications. 

  • 4.5 dB noise figure and 25 dB gain helps improve the dynamic range and sensitivity of your test equipment
  • High 15 dBm P1dB increases available power from network and spectrum analyzers
  • DC Bias Volt/Amp: +15 V at 140 mA (nominal); -12.6V to -15V at 3mA (nominal)
  • Rugged, portable design for ease of use in the field
  • Probe-power bias connection eliminates the need for an additional power supply