Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N5743A DC Power Supply 12.5V, 60A, 750W; GPIB, LAN, USB, LXI

  • N5743A-903 Power cord - United States and Canada - 120V
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Pontuações de saída

  • Tensão: 12,5 V
  • Corrente: 60 A
  • Potência: 750 W

Descrição

As fontes de alimentação CC básicas da Keysight oferecem recursos essenciais para orçamentos apertados. A fonte de alimentação de 750 W e saída única N5743A tem entrada universal CA, GPIB, LAN, USB, LXI (classe C) e controle analógico da saída de tensão e corrente. Ela oferece desempenho sólido e uma variedade de recursos básicos aprimorados em um instrumento compacto de 1U.

Compatível com o software BenchVue (opcional), faça mais com seu PC e instrumento juntos, não é necessária nenhuma programação. Controle facilmente sua fonte de alimentação, para definir parâmetros e rapidamente crie testes automatizados no seu PC