Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

6654A-J12 Pedido especial da fonte de alimentação, 80V, 6A

Vendido por:
Produto será descontinuado: 30 November 2018

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Faixas de saída

  • Tensão de saída: 0 a 80 V
  • Corrente de saída (40°C): 0 a 6 A
  • Corrente máxima (50°C / 55°C): 5,4 A / 5,1 A

Precisão de programação a 25°C ±5°C

  • Tensão: 0,06% + 35 mV
  • Corrente: 0,15% + 7 mA

Ripple & ruído (20 Hz a 20 MHz)

  • Tensão rms: 700 µV
  • pico a pico: 7 mV
  • Corrente rms: 3 mA

Descrição

As fontes de alimentação CC de alto desempenho da Keysight oferecem velocidade e precisão para otimização de teste. A série 665x, de uma saída, 500 W e GPIB fornecem saídas rápidas e com baixo ruído; controle analógico de tensão e corrente de saída; e controle de velocidade de ventoinha para minimizar ruído acústico.

O 6654A-J12 da Keysight, 480W e de uma saída é uma fonte de alimentação rápida e flexível para teste automatizado, utilizado em design para aumentar eficiência de teste com rápidos tempos de programação bottom-up e top-down.