Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

6654A-J05 Special Order Power Supply, 50V, 10A

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Principais recursos e especificações

Output Ratings

  • Output voltage: 0 to 50 V
  • Output current (40°C): 0 to10 A
  • Maximum current (50°C/55°C): 9 A/8.5 A

Programming Accuracy at 25°C ±5°C

  • Voltage: 0.06% + 26 mV
  • Current: 0.15% + 9 mA

Ripple & Noise from 20 Hz to 20 MHz

  • Voltage rms: 500 µV
  • Peak-to-Peak: 5 mV
  • Current rms: 4 mA

Descrição

Keysight high performance DC power supplies offer speed and accuracy for test optimization. The single output, 500W GPIB 665x series provide fast, low-noise outputs; analog control of output voltage and current; and fan-speed control to minimize acoustic noise.

The Keysight 500W, single output 6654A-J05 is a fast and flexible power supply or automated testing, and is designed to increase test throughput with fast up- and downprogramming times.