Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

6654A-J04 Pedido especial da fonte de alimentação, 70V, 7,5A

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

6654A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC (540W POTÊNCIA)

  • 6654A-J04 Voltage increased to 70 V, current reduced to 7.5 A; 525 Watts
  • 6654A-220 ENTRADA DE 220VAC
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Faixas de saída

  • Tensão de saída: 0 a 70 V
  • Corrente de saída (40°C): 0 a 7,5 A
  • Corrente máxima (50°C / 55°C): 6,75 A / 6,37 A

Precisão de programação a 25°C ±5°C

  • Tensão: 0,06% + 30 mV
  • Corrente: 0,15% + 7 mA

Ripple & ruído (20 Hz a 20 MHz)

  • Tensão rms: 600 µV
  • pico a pico: 6 mV
  • Corrente rms: 7 mA

Descrição

As fontes de alimentação CC de alto desempenho da Keysight oferecem velocidade e precisão para otimização de teste. A série 665x, de uma saída, 500 W e GPIB fornecem saídas rápidas e com baixo ruído; controle analógico de tensão e corrente de saída; e controle de velocidade de ventoinha para minimizar ruído acústico.

O 6654A-J04 da Keysight, 525W e de uma saída é uma fonte de alimentação rápida e flexível para teste automatizado, utilizado em design para aumentar eficiência de teste com rápidos tempos de programação bottom-up e top-down.