Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

6653A-J17 Pedido especial da fonte de alimentação, 30V, 17,5A

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Principais recursos e especificações

Faixas de saída

  • Tensão de saída: 0 a 30 V
  • Corrente de saída (40°C): 0 a 17,5 A
  • Corrente máxima (50°C / 55°C): 15,75 A / 14,87 A

Precisão de programação a 25°C ±5°C

  • Tensão: 0,06% + 15 mV
  • Corrente: 0,15% + 16 mA

Ripple & ruído (20 Hz a 20 MHz)

  • Tensão rms: 400 µV
  • pico a pico: 4 mV
  • Corrente rms: 6 mA

Descrição

As fontes de alimentação CC de alto desempenho da Keysight oferecem velocidade e precisão para otimização de teste. A série 665x, de uma saída, 500 W e GPIB fornecem saídas rápidas e com baixo ruído; controle analógico de tensão e corrente de saída; e controle de velocidade de ventoinha para minimizar ruído acústico.

O 6653A-J17 da Keysight, 525W e de uma saída é uma fonte de alimentação rápida e flexível para teste automatizado, utilizado em design para aumentar eficiência de teste com rápidos tempos de programação bottom-up e top-down.