Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

6653A-J04 Pedido especial da fonte de alimentação, 40V, 12,5A

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Principais recursos e especificações

Faixas de saída

  • Tensão de saída: 0 a 40 V
  • Corrente de saída (40°C): 0 a 12,5 A
  • Corrente máxima (50°C / 55°C): 11,25 A / 10,6 A

Precisão de programação a 25°C ±5°C

  • Tensão: 0,06% + 17,5 mV
  • Corrente: 0,15% + 13 mA

Ripple & ruído (20 Hz a 20 MHz)

  • Tensão rms: 1,6 mV
  • pico a pico: 5 mV
  • Corrente rms: 5 mA

Descrição

As fontes de alimentação CC de alto desempenho da Keysight oferecem velocidade e precisão para otimização de teste. A série 665x, de uma saída, 500 W e GPIB fornecem saídas rápidas e com baixo ruído; controle analógico de tensão e corrente de saída; e controle de velocidade de ventoinha para minimizar ruído acústico.

O 6653A-J04 da Keysight, 500W e de uma saída é uma fonte de alimentação rápida e flexível para teste automatizado, utilizado em design para aumentar eficiência de teste com rápidos tempos de programação bottom-up e top-down.