Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

6652A-J03 Pedido especial da fonte de alimentação, 27V, 18,5A

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Principais recursos e especificações

Faixas de saída

  • Tensão de saída: 0 a 27 V
  • Corrente de saída (40°C): 0 a 18,5 A
  • Corrente máxima (50°C / 55°C): 16,65 A / 15,72 A

Precisão de programação a 25°C ±5°C

  • Tensão: 0,06% + 13,5 mV
  • Corrente: 0,15% + 25 mA

Ripple & ruído (20 Hz a 20 MHz)

  • Tensão rms: 450 µV
  • pico a pico: 4,5 mV
  • Corrente rms: 10 mA

Descrição

As fontes de alimentação CC de alto desempenho da Keysight oferecem velocidade e precisão para otimização de teste. A série 665x, de uma saída, 500 W e GPIB fornecem saídas rápidas e com baixo ruído; controle analógico de tensão e corrente de saída; e controle de velocidade de ventoinha para minimizar ruído acústico.

O 6652A-J03 da Keysight, 540W e de uma saída é uma fonte de alimentação rápida e flexível para teste automatizado, utilizado em design para aumentar eficiência de teste com rápidos tempos de programação bottom-up e top-down.