Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

6651A-J03 Pedido especial da fonte de alimentação, 6V, 60A

Vendido por:
Produto será descontinuado: 30 November 2018

Configuração Típica  

Configuração Típica

6651A DC power supply, 0-8 V, 0-50 A, 400 W. GPIB

  • 6651A-120 104-127VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Faixas de saída

  • Tensão de saída: 0 a 6 V
  • Corrente de saída (40°C): 0 a 60 A
  • Corrente máxima (50°C / 55°C): 54 A / 51 A

Precisão de programação a 25°C ±5°C

  • Tensão: 0,06% + 5 mV
  • Corrente: 0,15% + 75 mA

Ripple & ruído (20 Hz a 20 MHz)

  • Tensão rms: 300 µV
  • Pico a pico: 3 mV
  • Corrente rms: 30 mA

Descrição

As fontes de alimentação CC de alto desempenho da Keysight oferecem velocidade e precisão para otimização de teste. A série 665x, de uma saída, 500 W e GPIB fornecem saídas rápidas e com baixo ruído; controle analógico de tensão e corrente de saída; e controle de velocidade de ventoinha para minimizar ruído acústico.

O 6651A-J03 da Keysight, 360W e de uma saída é uma fonte de alimentação rápida e flexível para teste automatizado, utilizado em design para aumentar eficiência de teste com rápidos tempos de programação bottom-up e top-down.