Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

6643A-J11 Pedido especial da fonte de alimentação, 40V, 5A

Vendido por:
Produto será descontinuado: 30 November 2018

Configuração Típica  

Configuração Típica

6643A Fonte de alimentação de 200W programável

  • 6643A-J11 Voltage increased to 40 V, current reduced to 5.0 A; 200 Watts
  • 6643A-120 DC power supply 104-127VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Faixas de saída

  • Tensão de saída: 0 a 40 V
  • Corrente de saída (40°C): 0 a 5 A
  • Corrente máxima (50°C / 55°C): 4,5 A / 4,25 A

Precisão de programação a 25°C ±5°C

  • Tensão: 0,06% + 17,5 mV
  • Corrente: 0,15% + 6,7 mA

Ripple & ruído (20 Hz - 20 MHz)

  • Tensão rms: 400 µV
  • Tensão pico a pico: 3,5 mV
  • Corrente rms: 3 mA

Descrição

As fontes de alimentação CC de alto desempenho da Keysight oferecem velocidade e precisão para otimização de teste. Os modelos 6641A-6645A, de uma saída, 200 W e GPIB fornecem saídas rápidas e com baixo ruído; controle analógico de tensão e corrente de saída; controle de velocidade de ventoinha para minimizar ruído acústico; bem como conexões em paralelo e série de múltiplas unidades.

O 6643A-J11 da Keysight, 200W, GPIB e de uma saída é uma fonte programável versátil, projetada para maximizar eficiência de teste durante verificação de design ou na linha de produção, e é completamente programável para ajudar a reduzir tempo de teste, por meio de uma variedade de capacidades automatizadas.