Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

6641A Fonte de alimentação de sistema de 200 W, 8V, 20A

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Principais recursos e especificações

Faixas de saída

  • Tensão de saída: 0 a 8 V
  • Corrente de saída (40°C): 0 a 20 A
  • Corrente máxima (50°C / 55°C): 18 A / 17 A

Precisão de programação a 25°C ±5°C

  • Tensão: 0,06% + 5 mV
  • Corrente: 0,15% + 26 mA

Ripple & ruído (20 Hz - 20 MHz)

  • Tensão rms: 300 µV
  • Tensão pico a pico: 3 mV
  • Corrente rms: 10 mA

Descrição

As fontes de alimentação CC de alto desempenho da Keysight oferecem velocidade e precisão para otimização de teste. Os modelos 6641A-6645A, de uma saída, 200 W e GPIB fornecem saídas rápidas e com baixo ruído; controle analógico de tensão e corrente de saída; controle de velocidade de ventoinha para minimizar ruído acústico; bem como conexões em paralelo e série de múltiplas unidades.

O 6641A da Keysight, 160W, GPIB e de uma saída é uma fonte programável versátil, projetada para maximizar eficiência de teste durante verificação de design ou na linha de produção, e é completamente programável para ajudar a reduzir tempo de teste, por meio de uma variedade de capacidades automatizadas.