Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

6574A-J03 Special Order Power Supply, 56V, 38A

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

Output Ratings

  • Output voltage: 0 to 56 V
  • Output current: 0 to 38 A

Programming Accuracy at 25°C ±5°C

  • Voltage: 0.04% + 60 mV
  • Current: 0.1% + 28 mA

Ripple & Noise (20 Hz to 20 MHz)

  • Voltage rms: 1.25 mV
  • Peak-to-Peak: 11 mV
  • Current rms: 28 mA

Descrição

Keysight high performance DC power supplies offer speed and accuracy for test optimization. The single output, 2000W 6571A-6575A provide front panel and analog control of output voltage and current; fast, low-noise outputs; fan-speed control to minimize acoustic noise; and protection features to ensure DUT safety. The Keysight 2128W, no interface, single output 6574A-J03 is an efficient solution that delivers high power and low noise.