Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N5772A DC Power Supply 600V, 2.6A, 1560W; GPIB, LAN, USB, LXI

  • N5772A-862 Power cord, Europe, no plug, 4mm, 3-wire, 2.5m
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Pontuações de saída

  • Tensão: 600 V
  • Corrente: 2,6 A
  • Potência: 1560 W

Descrição

As fontes de alimentação CC básicas da Keysight oferecem recursos essenciais para orçamentos apertados. A fonte de alimentação de 1560 W e saída única N5772A tem entrada universal CA, GPIB, LAN, USB, LXI (classe C) e controle analógico da saída de tensão e corrente. Ela oferece desempenho sólido e uma variedade de recursos básicos aprimorados em um instrumento compacto de 1U.

Compatível com o software BenchVue (opcional), faça mais com seu PC e instrumento juntos, não é necessária nenhuma programação. Controle facilmente sua fonte de alimentação, para definir parâmetros e rapidamente crie testes automatizados no seu PC.