Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

66103A-J12 Special Order Power Supply 24V, 6A

Vendido por:
Produto será descontinuado: 30 November 2019

Configuração Típica  

Configuração Típica

66103A MÓDULO DE POTÊNCIA PARA O 66000 DE 35VDC

  • 66103A-J12 Output modified - 24V, 6A, 144W
  • 66103A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Output Ratings

  • Output voltage: 0 to 24 V
  • Output current: 0 to 6 A
  • Maximum power: 144 W

Programming Accuracy at 25°C ±5°C

  • Voltage 0.03% + 13 mV
  • Current 0.03% + 3 mA

Ripple & Noise (20 Hz to 20 MHz)

  • Voltage rms: 5 mV
  • Voltage Peak-to-Peak: 10 mV
  • Current rms: 4 mA

Descrição

Keysight high performance DC power supplies offer speed and accuracy for test optimization. The modular power system, 1200 W per mainframe, GPIB 66100 series permits up to 8 outputs of 150 W per output in 4U of rack space; reconfigure fast with easily swappable modules; fast, low-noise outputs; and LIST mode and advance triggering system.

The Keysight 144W, GPIB, module output 66103A-J12 is a flexible modular supply designed for automated testing that helps meet changing requirements in ATE and production test with a modular design that conserves rack space and simplifies system cabling and assembly.